エレクトロニクス部品技術窓口
単線・より線を簡単に接続でき、渡りができるコネクタ。【特長】・単線は差込むだけ、より線は小型ドライバ操...
詳細を確認
ハウジングにケーブルを通した状態で、コネクタに電線を接続してください。(結線方法は下記参照)

単線の結線:被覆をむき出し差し込むだけで結線可能。

より線の結線:①専用ドライバ(刃幅2.5 mm)でスプリングを開放し、②むき出した電線を突き当たるまで差込む。
③ドライバを抜けば結線完了。

取り外し:①専用ドライバ(刃幅 2.5 mm)でスプリングを開放して②電線を外す。

結線の終わったコネクタをTOP面が合うように
ストレーンリリーフハウジングに収める。

カバーを上下から押して嵌合ツメがパチンというまでしっかりと組み合わせる。

固定用ネジを締め付けるとケーブルがハウジングに固定される。

ソケットに一体成形されているピンをカッター等で切り取る。

折り取ったピンをプラグに差し込むことで、同じ極数のコネクタ使用時の誤差込を防止。

WSB マーキングシステム:ストレーンリリーフハウジングへのマーキング例。

取り付け方向に注意!
ロッキングレバー (オプション) はスナップインで取り付けでき、コネクタをロックすることにより抜け防止が可能。

指操作タイプロッキングレバーの操作
1. ロッキングレバーを押し下げる。
2. コネクタを引けば分離可能。

工具操作タイプロッキングレバーの操作
1. ロッキングレバー下部にドライバを差し込む。
2. コネクタを引けば分離可能。

貫通型コネクタ取り付け方法:パネルに四角いカット穴をあけ、はめ込むだけで取り付け可能。

貫通型コネクタ取り外し方法:パネル裏面から、コネクタ両側のロックを押さえ、押し出すと取り外すことが可能。

カット穴不使用時のカバープレートも用意。
ドイツWAGO社はスプリング式端子台のパイオニアで50年以上の実績を持つグローバル企業です。
WINSTAコネクタは、従来の圧着ピンや半田によるコネクタ加工作業を省力化するために開発された画期的な製品です。
専用のピンや高価な圧着工具を必要としないため、作業時間の短縮ができトータルコストを削減できます。
工業用の各種装置や一般用途にもあらゆる分野の電線接続に幅広く使用できます。
単線・より線を簡単に接続でき、渡りができるコネクタ。
【特長】
・単線は差込むだけ、より線は小型ドライバ操作で簡単に結線可能。
・圧着端子やネジ締め不要で作業時間を短縮可能。
【用途】
・機器の電源用コネクタとして。
・AC100V電源の単線と機器のより線との接続に最適。
・電源渡りと分岐の両方が必要な場合。
・作業現場でコネクタ化をする場合の省力化を実現。
・施設用照明の配線にも適しているナイロンコネクタ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~