エレクトロニクス部品技術窓口
圧着不要でより線が結線でき渡りができるコネクタ。 【特長】 ・ドライバ操作のCAGECLAMPS端子台...
詳細を確認
770-103 ソケット

770-113 プラグ

寸法図(ソケットおよびプラグ、3極)
| 製品説明 | カラー | 型番 | カラー | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| コネクタ,3極 | ソケット,ストレーンリリーフハウジング付 | プラグ,ストレーンリリーフハウジング付 | ||
| Push-in CAGE CLAMP® 接続 | 2ケーブル用,ケーブル外径φ8~11.5mmに対応 | 2ケーブル用,ケーブル外径φ8~11.5mmに対応 | ||
| ●ブラック | 770-103 | ●ブラック | 770-113 | |

770-104 ソケット

770-114 プラグ

寸法図(ソケットおよびプラグ、4極)
| 製品説明 | カラー | 型番 | カラー | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| コネクタ,4極 | ソケット,ストレーンリリーフハウジング付 | プラグ,ストレーンリリーフハウジング付 | ||
| Push-in CAGE CLAMP® 接続 | 2ケーブル用,ケーブル外径φ9~13mmに対応 | 2ケーブル用,ケーブル外径φ9~13mmに対応 | ||
| ●ブラック | 770-104 | ●ブラック | 770-114 | |
圧着不要でより線が結線でき渡りができるコネクタ。
【特長】
・ドライバ操作のCAGECLAMPS端子台。
・より線を圧着端子不要で簡単結線。
・単線またはフェルールを圧着したより線は、差し込むだけで接続可能。
・一極に2本の電線が結線できるので、コネクタで渡りが可能。
・小型ながら25Aの大容量で電源コネクタに最適。
【用途】
・機器の電源用コネクタとして使用。
・圧着作業を省力化したい場合に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~