エレクトロニクス部品技術窓口
圧着端子不要で0.25~1.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるコネクタ。【特長】・CAGECLA...
詳細を確認
(2極用ショートタイプのストレーンリリーフハウジングを使用する場合は20mm。参考値です。電線種類により調整してください。)


結線方法:Push-in CAGE CLAMP。
より線の接続は、専用ドライバ (刃幅2.5mm) で、
再度、①の操作でスプリングを開放すれば電線を取り外せる。

890-202/890-222

890-212/890-232

890-113

890-712

ストレーンリリーフハウジングのカバーには、コネクタのマーカ部分に窓があるため、取り付け後でもマーキングが確認できる。

マウンティングプレートの取り付け:固定ピンでマウンティングプレートを固定。

分岐コネクタの取り付け:分岐コネクタをマウンティングプレートにスナップインで取り付け。

ロッキングレバーの取り付け:嵌合を保持するロッキングレバーの装着が必要。ロッキングレバーはスナップインで取り付け、コネクタをロックし、抜け防止が可能。ドライバでツメ部分を持ち上げロック解除。

シールド線の接続には、ストレーンリリーフハウジングと、シールド線接続プレートを使用する。

シールドをケーブルのシースに被せ、(シースむき長さ=30mm、シールド長さ=8mm)
シールド線接続プレートをコネクタのアース線表示極に奥までしっかりと差し込む。

ケーブルクランプを取り付け、押し込んで固定する。

ケーブルクランプを取り外す場合はケーブルクランプの溝に刃幅2.5mmのドライバ(型番210-719)を差し込み、ツメのロックを外す。

ストレーンリリーフハウジングカバーを本体にかぶせ、ツメがロックするまで押し込む。

結線したコネクタをストレーンリリーフ本体に取り付け、ケーブルクランプを取り付けてケーブルとシールド線をプレートに押し付けて固定。カバーを取り付けて完了。

寸法図(890-102/890-112)

寸法図(890-113)

寸法図(890-202/890-222)

寸法図(890-212/890-232)

寸法図(890-712)
圧着端子不要で0.25~1.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるコネクタ。
【特長】
・CAGECLAMP Sスプリング結線により、より線はドライバ操作による圧着不要の簡単結線。
・単線・フェルール付電線は差し込むだけのプッシュイン結線。
・適合電線0.25~1.5mm2。定格16A、250V。
・出っ張りの少ないストレート形状。
・結線やケーブル固定はスクリューレスのワンタッチ操作。
【用途】
・電源や信号線のコネクタとして。
・照明器具の調光信号用として。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~