エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ライトアングルはんだピンにより、プリント基板へ水平に取付できます。・1×1mm のピンサイズ...
詳細を確認【特長】
・ライトアングルはんだピンにより、プリント基板へ水平に取付できます。
・1×1mm のピンサイズにより、最大10Aの定格電流が可能です。
・ 誤差込完全防止型です。
・ アクセサリのコーディングキーを取り付けできます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~