17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ

通常単価(税別)
103953
税込単価
1131,048
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ライトアングルはんだピンにより、プリント基板へ水平に取付できます。・1×1mm のピンサイズ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
5個
3
10
5個
4
10
1個
5
10
1個
9
10
1個
12
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
623
( 685 )
在庫品1日目当日出荷可能
953
( 1,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトアングルはんだピンにより、プリント基板へ水平に取付できます。
・1×1mm のピンサイズにより、最大10Aの定格電流が可能です。
・ 誤差込完全防止型です。
・ アクセサリのコーディングキーを取り付けできます。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ
半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ
ライトアングルはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ
ストレートはんだピン付メールヘッダ 734シリーズ
ストレートはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格103-103 -120 -103 -120 -349 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MINIMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINI
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスメス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング