17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストレートはんだピン付メールヘッダ 734シリーズ

通常単価(税別)
103687
税込単価
113756
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

734シリーズフィメールプラグをPCBに垂直取付けするヘッダです。 【特長】 ・プリント基板へ垂直に取...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

側板付メールヘッダ誤差込防止型(ストレートはんだピン付)の特長

ストレートはんだピン付メールヘッダ 734シリーズ:関連画像

寸法図

極数 型番
ストレートはんだピン付メールヘッダ
ライトグレー
2 734-132
3 734-133
4 734-134
5 734-135
6 734-136
7 734-137
8 734-138
9 734-139
10 734-140
11 734-141
12 734-142
13 734-143
14 734-144
16 734-146

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
5個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
7
10
1個
9
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

734シリーズフィメールプラグをPCBに垂直取付けするヘッダです。
【特長】
・プリント基板へ垂直に取付できます。
・1×1mm のピンサイズにより、最大10 A の定格電流が可能です。
・ダブルデッキメールヘッダを使用するとプリント基板上の実装スペースを節約でき、より多くの電線を基板上に接続できます。
・誤差込完全防止型:極数が同じもの同士のみ嵌合できます。
・アクセサリのコーディングキーを取り付けできます。
【用途】
・コネクタをPCB基板に垂直に取付ける場合に使用。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートはんだピン付メールヘッダ 734シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の導通検査で使用
3
満足度:3.0
お客さまから預かった製品の導通検査に、このストレートはんだピン付メールヘッダ 734シリーズを使用しました。検査するため...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q何極までありますか?
A
最大24極まで用意しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートはんだピン付メールヘッダ 734シリーズ
ストレートはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ
ライトアングルはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ
半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ
半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格103-120 -120 -103 -103 -349 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MINIMCS-MICROMCS-MICROMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINI
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスメス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング