エレクトロニクス部品技術窓口
733シリーズフィメールプラグをPCBに水平に取付けするヘッダです。 【特長】 ・プリント基板へ水平に...
詳細を確認
寸法図
| 極数 | 型番 |
|---|---|
| 側板付メールヘッダ | |
| 誤差込防止型 | |
| ライトグレー | |
| はんだピン0.8mm×0.8mm | |
| アングル | |
| 2 | 733-362 |
| 3 | 733-363 |
| 4 | 733-364 |
| 5 | 733-365 |
| 6 | 733-366 |
| 7 | 733-367 |
| 8 | 733-368 |
| 9 | 733-369 |
| 10 | 733-370 |
| 12 | 733-372 |
733シリーズフィメールプラグをPCBに水平に取付けするヘッダです。
【特長】
・プリント基板へ水平に取付け可能です。
・プレスインピン付ははんだ付けせずにプリント基板へ取付できます。
・誤差込完全防止型 - 極数が同じもの同士のみ嵌合できます。
・アクセサリのコーディングキーを取り付けできます。
【用途】
・コネクタをPCB基板に水平に取付ける場合に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~