エレクトロニクス部品技術窓口
733シリーズフィメールプラグをPCBに垂直取付けするヘッダです。 【特長】 ・プリント基板へ垂直に取...
詳細を確認
寸法図
| 極数 | 型番 |
|---|---|
| 側板付メールヘッダ | |
| 誤差込防止型 | |
| ライトグレー | |
| はんだピン0.8mm×0.8mm | |
| 2 | 733-332 |
| 3 | 733-333 |
| 4 | 733-334 |
| 5 | 733-335 |
| 6 | 733-336 |
| 7 | 733-337 |
| 8 | 733-338 |
| 9 | 733-339 |
| 10 | 733-340 |
| 12 | 733-342 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
120円 ( 132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
185円 ( 204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
276円 ( 304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
285円 ( 314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
393円 ( 432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
527円 ( 580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
733シリーズフィメールプラグをPCBに垂直取付けするヘッダです。
【特長】
・プリント基板へ垂直に取付けできます。
・誤差込完全防止型 - 極数が同じもの同士のみ嵌合できます。
・アクセサリのコーディングキーを取り付けできます。
【用途】
・コネクタをPCB基板に垂直に取付ける場合に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~