エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用

型番:

261-402
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

261-402の仕様・寸法情報

グレー
製品名称
櫛型ジャンパ
色詳細
グレー
説明
2極
寸法(mm)
H10xW10xD4mm
適合シリーズ
261
定格電流(A)
16
その他の仕様
定格電線断面積1.5mm2/ AWG16
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
261-402
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用の型番261-402のページです。 型番261-402に関する仕様情報を記載しております。
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
261シリーズの端子台の並んだ口のショートに使用
4
満足度:4.0
261シリーズの端子台において、並んだ部分同士を接続するために使用しました。コンパクトな作りで、差し込んだ部分にも線が差...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用
中継用端子台 飛越ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格12575556334395231
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称櫛型ジャンパ櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)飛越ジャンパ(絶縁)
色詳細グレーグレーグレーグレーグレーグレー
説明2極2極2極---
寸法(mm)H10xW10xD4mmW10xD3mm-W10xD9mmW12xD13mmW12xD8mm
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング