17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 870シリーズ用

通常単価(税別)
131603特別価格
税込単価
144663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

WAGOコンパクトタイプ端子台870シリーズ用ジャンパ。 【特長】 ・WAGO870シリーズ端子台のジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アクセサリ 870シリーズの特長

商品外形図

商品外形図

  • 櫛形ジャンパ
  • ライトグレー
  • 絶縁
  • IN 18 A
差込型ジャンパ,絶縁
IN 18 A
ライトグレー
2極870-402200(8×25)
3極870-403200(8×25)
4極870-404200(8×25)
5極870-405100(4×25)
6極870-406100(4×25)
7極870-407100(4×25)
8極870-408100(4×25)
9極870-409100(4×25)
10極870-410100(4×25)
商品外形図2

商品外形図2

差込型飛越ジャンパ,絶縁
IN 18 A
ライトグレー
1→3870-433200(8×25)

型番リスト

表示件数

製品名称

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
差込型ジャンパ(絶縁)
2極
W9xD2.5mm
10
5個
差込型ジャンパ(絶縁)
3極
W14xD2.5mm
10
5個
差込型ジャンパ(絶縁)
4極
W19xD2.5mm
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
5極
W24xD2.5mm
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
6極
W29xD2.5mm
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
7極
W34xD2.5mm
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
8極
W39xD2.5mm
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
9極
W44xD2.5mm
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
10極
W49xD2.5mm
10
1個
差込型飛越ジャンパ(絶縁)
2極(1→3)
W14xD2.5mm
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
372334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
481432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
173155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

WAGOコンパクトタイプ端子台870シリーズ用ジャンパ。
【特長】
・WAGO870シリーズ端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)ができる。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 870シリーズ用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼された、製品に使用しています。端子台・差込型ジャンパは客先からの指定で当社ではあまり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 870シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格131-85 -66 -7580 -228 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ8702002200026420012010
定格電流(A)182514161857
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング