エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用

通常単価(税別)
556
税込単価
612
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

284シリーズ端子台専用コモニング用ジャンパ。【特長】・端子台の電線口に取り付け。・絶縁構造で感電を防...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

284-412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

284-412の仕様・寸法情報

グレー
製品名称
櫛型ジャンパ(絶縁)
色詳細
グレー
説明
2極
適合シリーズ
284
定格電流(A)
125
備考
定格電流:取付ユニット1個にジャンパ 2 個をまとめて使用した場合:100A
RoHS?
10

商品情報

284シリーズ端子台専用コモニング用ジャンパの詳細

中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用:関連画像

284シリーズ端子台専用コモニング用ジャンパ イメージ図

  • 定格電流:125A
  • カラー:グレー
  • 火災負荷:0.05MJ
  • 重量:13.65g
  • 製品機能:ジャンパ

型番リスト

表示件数
型番
284-412
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

284シリーズ端子台専用コモニング用ジャンパ。
【特長】
・端子台の電線口に取り付け。
・絶縁構造で感電を防止でき安全性が高い。
・定格電流125A、2極用。
【用途】
・端子台をコモニングするときに使用。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用の型番284-412のページです。 型番284-412に関する仕様情報を記載しております。
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取り付けた極に電線は結線できますか。
A
可能です。ただし最大適合電線サイズは小さくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格5567512533480 -66 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ隣接ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)
色詳細グレーグレーグレーグレーライトグレーライトグレー
説明2極2極2極---
適合シリーズ28426426128420012000

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング