エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用

型番:

283-402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

283-402の仕様・寸法情報

グレー
製品名称
隣接ジャンパ(絶縁)
色詳細
グレー
寸法(mm)
W12xD13mm
適合シリーズ
283
定格電流(A)
70
RoHS?
10
-
-

商品情報

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁)283シリーズ用の詳細

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用:関連画像

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁)283シリーズ用 イメージ図

  • 定格電流:70A
  • 定格電流(Ex e II):63A
  • 幅:12mm
  • 長さ:13mm
  • カラー:グレー
  • 火災負荷:0.032MJ
  • 重量:7g
  • 製品機能:ジャンパ

開発秘話

 

一般的なねじ式端子台のジャンパは電線と共締めの場合が多く作業性が悪いため、端子台ではジャンパ接続部を電線接続とは別の専用スロットを設けることで作業性を向上しています。

型番リスト

表示件数
型番
283-402
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中継・分岐用端子台を1端子飛ばしてコモニングできるジャンパ。
【特長】
・端子台のジャンパスロットに差し込むだけでコモニング可能。
・専用スロットを使用するため、すでに電線が配線されていても電線を外さずに取付可能。
・絶縁構造で感電を防止でき安全性が高い仕様。
【用途】
・端子台をコモニングするときに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用の型番283-402のページです。 型番283-402に関する仕様情報を記載しております。
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り外しはできますか。
A
ドライバーを使用して取り外し可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 飛越ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
中継用端子台 飛越ジャンパ(絶縁) 279シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格39533423117975125
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称隣接ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)飛越ジャンパ(絶縁)飛越ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ
色詳細グレーグレーグレーグレーグレーグレー
寸法(mm)W12xD13mmW10xD9mmW12xD8mmW8xD8mmW10xD3mmH10xW10xD4mm
適合シリーズ283284281279264261

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング