17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用

通常単価(税別)
138147
税込単価
152162
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

寸法

(mm)

その他の仕様

RoHS?最小発注数量
グレー
-
H9×W6×D8
寸法:Hは電線むき長(最大)
10
5個
その他
オリーブグリーン
H8×W6×D8
寸法:Hは電線むき長(最小)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中継用端子台のジャンパでシリーズ毎にラインナップされ、極数など用途に合わせてお選びください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
中継用端子台 飛越ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 280シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用
中継用端子台 飛越ジャンパ(絶縁) 279シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格138-231138 -334395179
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプその他-その他---
製品名称隣接ジャンパ(絶縁)飛越ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)飛越ジャンパ(絶縁)
適合シリーズ281281280284283279
定格電流(A)323224577015
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング