17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アクセサリ2016シリーズ櫛形ジャンパ(ライトグレー、絶縁)の特長

外形図

外形図

  • 櫛形ジャンパ
  • ライトグレー
  • 絶縁
  • IN 76A、Ex 65A
2極用2016-402
3極用2016-403
4極用2016-404
5極用2016-405

型番リスト

表示件数

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
2極
H18.9xW4.1xD21.42mm
10
1個
3極
H18.9xW4.1xD33.44mm
10
1個
4極
H18.9xW4.1xD45.46mm
10
1個
5極
H18.9xW4.1xD57.48mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,161
( 1,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB Sレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。
【特長】
・TOPJOB S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)ができる。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤の端子台の渡りバーとして使用
4
満足度:4.0
製品の制御盤の端子台の渡りバーとして使用しています。今回は、通常の仕入れ先からの購入では納期に間に合わないということが発...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2006シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格303-80 -228 -136 -85 -66 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)-差込型ジャンパ(絶縁)
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ201620012010200620022000
定格電圧(V)800800800800800-
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング