17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

櫛形ジャンパ(ライトグレー、絶縁)の特長

外形図

外形図

  • 櫛形ジャンパ
  • ライトグレー
  • 絶縁
  • IN 57A、Ex 51A
櫛形ジャンパ,ライトグレー,絶縁,IN 57 A □51 A
2極用2010-402
3極用2010-403
4極用2010-404
5極用2010-405

型番リスト

表示件数

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
2極
H23xW4.1xD17.5mm
10
1個
3極
H23xW4.1xD27.5mm
10
1個
4極
H23xW4.1xD37.6mm
10
1個
5極
H23xW4.1xD47.6mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB Sレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。
【特長】
・TOPJOB S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)ができる。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2006シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格228-80 -136 -303 -85 -66 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)-差込型ジャンパ(絶縁)
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ201020012006201620022000
定格電圧(V)800800800800800-
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト