17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用

通常単価(税別)
89805特別価格
税込単価
98886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

TOPJOB Sレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。【特長】・TOPJOB S端子台のジャ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

櫛形ジャンパ(ライトグレー 絶縁)の特長

外形図

外形図

  • 櫛形ジャンパ
  • ライトグレー
  • 絶縁
  • IN 32A、Ex 30A
櫛形ジャンパ,ライトグレー, 絶縁,IN 32A 30 A
2極用2004-402
3極用2004-403
4極用2004-404
5極用2004-405
6極用2004-406
7極用2004-407
8極用2004-408
9極用2004-409
10極用2004-410
1-3-52004-405/011-000

型番リスト

表示件数

製品名称

説明

寸法

(mm)

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
差込型ジャンパ(絶縁)
2極
H19xW10.3xD4.1mm
32
10
5個
差込型ジャンパ(絶縁)
3極
H19xW16.5xD4.1mm
32
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
4極
H19xW22.8xD4.1mm
32
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
5極
H19xW29xD4.1mm
32
10
1個
スター結線用ジャンパ(絶縁)
1-3-5
H19xW29xD4.1mm
-
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
6極
H19xW35.2xD4.1mm
32
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
7極
H19xW41.4xD4.1mm
32
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
8極
H19xW47.6xD4.1mm
32
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
9極
H19xW53.9xD4.1mm
32
10
1個
差込型ジャンパ(絶縁)
10極
H19xW60.1xD4.1mm
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
566169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
730401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB Sレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。
【特長】
・TOPJOB S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)ができる。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2006シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格89-85 -80 -228 -303 -136 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ200420022001201020162006
定格電圧(V)800800800800800800
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング