17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用の特長

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用:関連画像

商品イメージ

2001-402

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]18[A]
定格電流(Ex e II)[A]16[A]
7mm/0.276in
高さ19mm/0.748Inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーライトグレー
火災負荷[MJ]0.006[MJ]
重量[g]0.667[g]

2001-403

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]18[A]
定格電流(Ex e II)[A]16[A]
11.2mm/0.441in
高さ19mm/0.748Inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーライトグレー
火災負荷[MJ]0.009[MJ]
重量[g]1.037[g]

2001-404

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]18[A]
定格電流(Ex e II)[A]16[A]
15.5mm/0.61in
高さ19mm/0.748Inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーライトグレー
火災負荷[MJ]0.012[MJ]
重量[g]1.426[g]

2001-405

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]18[A]
定格電流(Ex e II)[A]16[A]
19.7mm/0.776in
高さ19mm/0.748Inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーライトグレー
火災負荷[MJ]0.015[MJ]
重量[g]1.806[g]

2001-406

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]18[A]
定格電流(Ex e II)[A]16[A]
23.9mm/0.941in
高さ19mm/0.748Inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーライトグレー
火災負荷[MJ]0.018[MJ]
重量[g]2.19[g]

2001-410

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]18[A]
定格電流(Ex e II)[A]16[A]
40.8mm/1.606in
高さ19mm/0.748Inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーライトグレー
火災負荷[MJ]0.03[MJ]
重量[g]3.69[g]

型番リスト

表示件数

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
2極
H18.9xW4.1xD7.02mm
10
5個
3極
H18.9xW4.1xD11.24mm
10
5個
4極
H18.9xW4.1xD15.46mm
10
1個
5極
H18.9xW4.1xD19.68mm
10
1個
6極
H18.9xW4.1xD23.9mm
10
1個
10極
H18.9xW4.1xD40.78mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB Sレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。
【特長】
・TOPJOB S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)が可能。
・2極の他、多極ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
2001端子台のジャンパ
5
満足度:5.0
モノ自体は専用品なので特に問題ありません。 急に必要となりましたが 金曜日の為 電材屋さんに発注しては、 月曜日間に合わ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2006シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格80-228 -136 -303 -85 -66 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)-差込型ジャンパ(絶縁)
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ200120102006201620022000
定格電圧(V)800800800800800-
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング