17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用の詳細

商品イメージ

商品イメージ

2000-402

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]14[A]
定格電流(Ex e II)[A]12[A]
5.9mm/0.232in
高さ19mm/0.748inch
長さ4.1mm/0.161in
力ラーlight gray
火災負荷[MJ]0.005[MJ]
重量[g]0.497[g]

2000-403

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]14[A]
定格電流(Ex e II)[A]12[A]
9.4mm/0.37in
高さ19mm/0.748inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーlight gray
火災負荷[MJ]0.007[MJ]
重量[g]0.78[g]

2000-404

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]14[A]
定格電流(Ex e II)[A]12[A]
12.9mm/0.508in
高さ19mm/0.748inch
長さ4.1mm/0.161in
カラーlight gray
火災負荷[MJ]0.009[MJ]
重量[g]1.128[g]

2000-405

SAPからの梱包タイプBOX
定格電圧(III/3)[V]800[V]
定格電流[A]14[A]
定格電流(Ex e II)[A]12[A]
16.4mm/0.646in
高さ19mm/0.748inch
長さ4.1mm/0.161in
力ラーlight gray
火災負荷[MJ]0.011[MJ]
重量[g]1.34[g]

型番リスト

表示件数

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
2極
H19xW5.87xD4.1mm
10
1個
3極
H19xW9.39xD4.1mm
10
1個
4極
H19xW12.91xD4.1mm
10
1個
5極
H19xW16.43xD4.1mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB、Sレールマウント中継・分岐端子台用差込型ジャンパ。
【特長】
・TOPJOB、S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)が可能。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産設備
5
満足度:5.0
急遽設備仕様変更により電源を増設する際に使用しました。 すぐに増設出来てジャンパーを差し込むだけなので工数削減になりまし...もっと読む
0人が参考にしています。
輸入品の改造工事の際に使用しています
5
満足度:5.0
輸入品のバルブユニットの改造工事の際にCOMの配線をまとめるのに使用しています。輸入品のバルブユニット内でワゴ製の端子台...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2006シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格66-80 -75136 -228 -303 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)
色詳細ライトグレーライトグレーグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ20002001264200620102016
定格電流(A)141816415776

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング