17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

236シリーズ用結線操作工具

通常単価(税別)
1883,389
税込単価
2073,728
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ドライバ作業よりも少ない操作力で結線可能。 【特長】 ・テコを利用した専用形状によりドライバ操作よりも...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プリント基板端子台(236シリーズ用)操作工具の特長

商品画像(型番:236-332)

商品画像(型番:236-332)

  • 重量:2.153g
商品画像(型番:236-336)

商品画像(型番:236-336)

使用例 真上から操作できるので、作業スペースが限られている場合にも有効。

使用例
真上から操作できるので、作業スペースが限られている場合にも有効。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

材質詳細

備考

RoHS?最小発注数量
樹脂製(絶縁)
結線作業に使用します。真上から操作できるので、作業スペースが限られている場合にも有効です。
10
1個
金属製(非絶縁)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ドライバ作業よりも少ない操作力で結線可能。
【特長】
・テコを利用した専用形状によりドライバ操作よりも簡単に結線作業が可能。
・真上方向からの作業が可能。
・樹脂製、金属製の2種類を用意。
【用途】
・作業スペースが狭い場所での結線作業に使用。
・多量の結線作業時に使用。
・金属製は摩耗に強く長期間使用可能。
・樹脂製は小型、軽量で製品への同梱工としても好適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

236シリーズ用結線操作工具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q専用ドライバとの違いは何ですか?
A
テコを利用した形状により専用ドライバよりも少ない操作力で結線できます。
Q何回位使用できますか。
A
使用頻度や使用方法により回数は異なりますが、樹脂製の場合は概ね250回程度の作業が可能です。樹脂製品のため、摩耗によりスプリングが十分に開放できなかったり、折れてしまった場合は寿命とお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
236シリーズ用結線操作工具
結線用操作工具(280シリーズ端子台及び5/5.08mm幅端子台用)
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 862シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格188-94555675875125
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
製品名称操作工具操作工具櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ櫛型ジャンパ
説明プリント基板端子台用2極 ピン・ピッチ5/5.08mm用2極2極2極2極
適合シリーズ236264, 280, 281284264862261
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング