エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ロッキングデバイスの外観
| 名前 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| SAPからの梱包タイプ | BOX | |
| Legend(ratings) | (III/ 3) Overvoltage category III / Pollution degree 3 | |
| カラー | ブラック | |
| 絶縁材料 | Polyamide 66(PA 66) | |
| 可燃性カテゴリ、UL94に基づく | V0 | |
| 火災負荷[MJ] | 0.017 | MJ |
| 重量[g] | 0.563 | g |
| 処理温度 | -5℃…+40℃ |
WINSTA MIDI770シリーズコネクタの勘合を保持するために必要なロッキングデバイス。
【特長】
・プラグまたはソケットのどちらかに1つが必要
・スナップインで取り付けできる
・ロックの解除を指で行うタイプ
【用途】
・WINSTA MIDI770シリーズコネクタの勘合を保持するために必要
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~