17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

操作工具 操作レバー MICRO/MINI/MIDI/X-COM用

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

734-230を使用した結線例。操作レバーはスナップオンでコネクタに取付可能。

734-230を使用した結線例。操作レバーはスナップオンでコネクタに取付可能。

769-434を使用した結線例。

769-434を使用した結線例。

734-231を使用した結線例。サイドエントリー指操作レバーとしても使用可能。

734-231を使用した結線例。サイドエントリー指操作レバーとしても使用可能。

型番リスト

表示件数

種類

特長

商品タイプ

適用シリーズ

色詳細

商品種類

備考

RoHS?最小発注数量
その他
コネクタに取り付けて指操作による結線・離線ができる操作レバー
操作レバー
733
ナチュラル
操作レバー(工具)
-
10
10個
その他
コネクタに取り付けて指操作による結線・離線ができる操作レバー
操作レバー
733
-
操作レバー(工具)
-
10
10個
その他
コネクタに取り付けて指操作による結線・離線ができる操作レバー
操作工具
734
ナチュラル
操作工具
-
10
5個
その他
コネクタに取り付けて指操作による結線・離線ができる操作レバー
操作工具
734
-
操作工具
-
10
5個
その他
コネクタに取り付けて指操作による結線・離線ができる操作レバー
操作レバー
769
ナチュラル
操作レバー(工具)
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタに取り付けて指操作による結線・離線ができる操作レバー。
【特長】
・スナップインで取り付け可能。
・着脱可能。
・指で押すだけでスプリング操作ができる。
・片手でレバー付のコネクタを持ち、もう一方の手で電線を挿入できる。
【用途】
・現場結線などで工具を使わず離結線したい場合、結線作業を便利にしたい場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

操作工具 操作レバー MICRO/MINI/MIDI/X-COM用のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
センサーの交換に使用します
5
満足度:5.0
顧客先に納品した設備装置のセンサーの交換に使用します。センサーはワゴ製のスプリング式コネクタで中継しているので、センサー...もっと読む
0人が参考にしています。
wagoの治具
4
満足度:4.0
物が小さいため、使いたいときに見失いがちです。 ある程度の数量を購入して置く事をお勧めします。
0人が参考にしています。
結線作業で使っています
4
満足度:4.0
製品に使用しているコネクタを結線する際の工具として使用しています。設計段階で選定したコネクタ用工具であるので購入していま...もっと読む
0人が参考にしています。
配線作業用
4
満足度:4.0
WAGOの734スプリングコネクタ配線用に使用 高価な圧着工具がなくてもしっかりとコンタクトに接続できる点がよいです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用ドライバとの違いは何ですか?
A
指操作で結線できます。製品に取り付けておけば工具を忘れた場合でもすぐに結線作業が可能です。
Q何回位使用できますか。
A
使用頻度や使用方法により回数は異なりますが、概ね250回程度の作業が可能です。樹脂製品のため、摩耗によりスプリングが十分に開放できなかったり、折れてしまった場合は寿命とお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
操作工具 操作レバー MICRO/MINI/MIDI/X-COM用
WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター
スプリング式コネクタ用防塵カバー
MCS-MIDI 結線用操作工具
センサーコネクタ用工具
Brad Mini-Change アクセサリ
メーカーワゴワゴワゴワゴムルモレックス
通常価格25-4,250 -3,023 -3825,6691,808
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅・スズメッキ、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート、操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り)塩化ビニル樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト