17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

通常単価(税別)
8797
税込単価
96107
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

734シリーズコネクタ用ケーブル引き止めプレート。【特長】・結束バンドで電線を固定可能。【用途】・コネ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用:関連画像

コネクタブの溝にストレーンリリーフプレートをはめ込み、横へスライドさせて取り付ける。

適合極数 型番 適合極数 型番
ストレーンリリーフプレート
ピン・ピッチ 3.5 mm 用,ライトグレー
ストレーンリリーフプレート
ピン・ピッチ 3.81 mm 用,オレンジ
6 mm 2~3 734-127      
12.5 mm 4~8 734-128 12.5 mm 4~8 734-228
25 mm 9~12 734-129      
ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用:関連画像

寸法図

型番リスト

表示件数

種類

特長

商品タイプ

適用ピンピッチ

(mm)

色詳細

商品種類

RoHS?最小発注数量
その他
淡灰色
結束バンドで電線を固定可能
2~3極用
3.5
-
ストレーンリリーフプ
10
5個
その他
淡灰色
結束バンドで電線を固定可能
4~8極用
3.5
-
ストレーンリリーフプ
10
5個
その他
淡灰色
結束バンドで電線を固定可能
9~12極用
3.5
-
ストレーンリリーフプ
10
5個
その他
結束バンドで電線を固定可能
8~11極用
5/5.08
-
ストレーンリリーフプレート(DINレール端子台 関連商品)
10
5個
その他
結束バンドで電線を固定可能
2極用
5/5.08
-
ストレーンリリーフプレート(DINレール端子台 関連商品)
10
5個
その他
結束バンドで電線を固定可能
3~4極用
5/5.08
-
ストレーンリリーフプレート(DINレール端子台 関連商品)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

734シリーズコネクタ用ケーブル引き止めプレート。
【特長】
・結束バンドで電線を固定可能。
【用途】
・コネクタに結線した電線の引き止めに便利。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
コネクタ製作
4
満足度:4.0
コネクタの配線部分に負荷が集中しなくなり、接触不良が防げます。取付も簡単に出来るのでセットで使用しています。
0人が参考にしています。
コネクタ固定用オプション品として
4
満足度:4.0
製品に使用しているコネクタの結線ケーブル固定用オプション品として使用しています。設計段階で選定し購入しています。製品も一...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qあらかじめコネクタに取り付けた状態で入手できますか。
A
はい。コネクタに追加型番を指定することで、取り付けた状態でご注文可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用
コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用
ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用
コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用
ミニチュア隣接ジャンパ(絶縁)769シリーズ用
スプリング式コネクタ用防塵カバー
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格87-19 -280 -161103,023 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズ734734734733769231 / 721 / 734

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング