エレクトロニクス部品技術窓口
734シリーズコネクタ用ケーブル接続部カバー。【特長】・多芯ケーブルなどの固定が可能。・極数に合わせた...
詳細を確認
ピン・ピッチ 3.5mm ライトグレー

ピン・ピッチ 3.81mm オレンジ
| 極数 | 型番 |
|---|---|
| スナップオンタイプストレーンリリーフハウジング ピン・ピッチ 3.5 mm 用, ライトグレー 構成部品:ストレーンリリーフサポート、ハウジング | |
| 2 | 734-602 |
| 3 | 734-603 |
| 4 | 734-604 |
| 6 | 734-606 |
| 12 | 734-612 |
| 極数 | 型番 |
|---|---|
| スナップオンタイプストレーンリリーフハウジング ピン・ピッチ 3.81 mm 用, オレンジ 構成部品:ストレーンリリーフサポート、ハウジング | |
| 8 | 734-638 |
| 9 | 734-639 |
| 10 | 734-640 |

寸法図
| 極数 | L4 ピン・ピッチ | L3 | L1 | L5 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.0 | 10.6 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 5.0 |
| 3 | 13.5 | 14.4 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5 |
| 4 | 17.0 | 18.2 | 43.1 | 46.8 | 32.7 | 8.5 |
| 6 | 24.0 | 25.9 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 8 | 31.0 | 33.5 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 9 | 34.5 | 37.3 | 44.1 | 47.8 | 33.7 | 11.5 |
| 10 | 38.0 | 41.1 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |
| 12 | 45.0 | 48.7 | 53.1 | 56.8 | 42.7 | 11.5 |

4極のロッキングデバイス付きフィメールコネクタにストレーンリリーフハウジングを取り付けた例(2~5極のストレーンリリーフハウジングにはケーブルタイを使用)。

8極メールコネクタにストレーンリリーフハウジングを取り付けた例(6~12極のストレーンリリーフハウジングにはケーブルクランプを使用)。
734シリーズコネクタ用ケーブル接続部カバー。
【特長】
・多芯ケーブルなどの固定が可能。
・極数に合わせたラインナップ。
【用途】
・コネクタに結線した電線の引き止めに最適。
・電線接続部の保護に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
17JEシリーズ フードキット
4.8通常価格(税別):525円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~