17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ダブルデッキメールヘッダ用コーディングキー(734-400)の外観。ライトグレー。ピン・ピッチ3.5/3.81mm用。

ダブルデッキメールヘッダ用コーディングキー(734-400)の外観。ライトグレー。ピン・ピッチ3.5/3.81mm用。

メールヘッダ用コーディングキー(734-130)の外観。ホワイト。ブラックは取り扱い無し。ピン・ピッチ3.5/3.81mm用。

メールヘッダ用コーディングキー(734-130)の外観。ホワイト。ブラックは取り扱い無し。ピン・ピッチ3.5/3.81mm用。

ダブルデッキメールヘッダの下段にコーディングキーをスナップインで取付。

ダブルデッキメールヘッダの下段にコーディングキーをスナップインで取付。

メールヘッダにコーディングキーをスナップオンで取付。

メールヘッダにコーディングキーをスナップオンで取付。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

備考

RoHS?最小発注数量
メールヘッダ用
-
10
10個
淡灰色
ダブルデッキ(下段)用
ダブルデッキメールヘッダの下段にスナップインで取付
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MCS-MINI734シリーズの誤嵌合防止用アクセサリ。
【特長】
・コネクタの誤嵌合を防止。
・スナップインで取り付け可能。
【用途】
・複数の同じ極数のコネクタを使用する場合の誤嵌合防止用に最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
複数コネクタ使用時の誤接続防止
3
満足度:3.0
納期が早くて助かりました。 価格がもっと安いと満足度満点なのですが、、
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように使用しますか?
A
コーディングキーを組み合わせるコネクタ双方に取り付け、鍵のように組み合わせを設定します。キー位置が合わない組み合わせは勘合できず、間違いを防止します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用
スプリング式コネクタ用防塵カバー
コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用
MCS-MIDI 結線用操作工具
ミニチュア隣接ジャンパ(絶縁)769シリーズ用
ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA MIDI
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格19-3,023 -163811075
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他コネクタ固定具
特長コネクタの誤嵌合を防止被せるだけの簡単取り付けコネクタの誤嵌合を防止コネクタに簡単取り付けコネクタに簡単な回路を構成できるため、様々な用途に対応可能ロックの解除を指で行うタイプ
適用シリーズ734231 / 721 / 734733-769770
適用ピンピッチ(mm)3.5/3.815/5.08 / 5-5/5.08 / 7.5/7.62--
商品種類コーディングキースプリング式コネクタ用防塵カバーコーディングキー操作レバー(工具)ミニチュア隣接ジャンパロッキングデバイス/抜け防止用
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング