エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・センサ接続8点e-CONコネクタ端子台・・センサ接続に便利!・ピンアサインは業界標準・・互換...
詳細を確認
外観

PM-EC734-8PC 外形図

PM-EC739/3.5-8PC 外形図
| 型番 | PM-EC734-8PC | PM-EC739/3.5-8PC |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC 32V | AC/DC 32V |
| 定格電流 | 3A(TB1-eCON 電源・信号ライン) | 3A(TB1-eCON 電源・信号ライン) |
| 10A(P1-P2,N1-N2間) | 6A(P1-P2,N1-N2間) | |
| 定格電圧(EN60664-1による) | 30V/0.5kV/2 | 30V/0.5kV/2 |
| 動作温度/保存温度 | -20~+50℃,結露なきこと | -20~+50℃,結露なきこと |
| 寸法 | W50×H33.6×L55mm | W50×H24.3×L55mm |
| H:DIN レールの上端からの寸法(コネクタ嵌合時) | H:DIN レールの上端からの寸法 | |
| コネクタ/端子台 | WAGO CAGE CLAMP(R) 734シリーズ | WAGO CAGE CLAMP(R) 739-3..シリーズ |
| 適合電線 | 0.08~1.5mm2/AWG 28~14 | 0.08~1.5mm2/AWG 28~14 |
| (電線被覆外径φ3.4mm以下) | (電線被覆外径φ3.4mm以下) | |
| 電線むき長さ | 5~6mm/0.20~0.24 in | 5~6mm/0.20~0.24 in |
| 推奨工具 | 210-719,210-119SB | 210-719,210-119SB |
| 734-230,734-191,210-250J2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,170円 ( 6,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・センサ接続8点e-CONコネクタ端子台・・センサ接続に便利!
・ピンアサインは業界標準・・互換性!(No.1:+V、No.2:NC、No.3:0V、No.4:信号)。
・8点で横幅50mm・・超小型!
・一般的な多芯ケーブル・・トータルコストダウン!
・734コネクタと739/3.5端子台・・2つのバリエーション!
・センサ追加やレイアウト変更等で便利・・設計自由度アップ。
・734コネクタはUL端子台規格準拠・・UL現場結線対応!
【用途】
・e-CON付のセンサ接続。特注ハーネスを止め、汎用ケーブルでの配線。
・盤や装置の省スペース化・小型化、配線時間の省力化に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コモン端子台 単極 1対15
4.6通常価格(税別):1,599円

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極
4.9通常価格(税別):1,831円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対19
4.4通常価格(税別):3,005円

オムロン
小型コモン端子台 XW2K-COM
0通常価格(税別):1,717円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
4.5通常価格(税別):4,190円

KASUGA
コモン端子台 TNCシリーズ
4.7通常価格(税別):2,968円~

東洋技研
端子台 PCN-COMシリーズ
4通常価格(税別):2,816円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース P/Nコモン端子台
0通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2
5通常価格(税別):2,447円