17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

通常単価(税別)
5,79811,700
税込単価
6,37812,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Dsubフィメールコネクタを端子台に変換するモジュール。 【特長】・国内・海外問わず標準的に使用されて...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

制御盤用 IMシリーズ IM-DSF D-subィメールコネクタ端子台の仕様

外形図

外形図

製品説明点数「W」 mm型番​Ident-No.
コネクタ端子台(インタフェースモジュール)M2.6ネジ付き
シールド端子付きコネクタハウジングに接続1548IM-DSF26-739/5-15PC51213051
2572.5IM-DSF26-739/5-25PC51213053
37102IM-DSF26-739/5-37PC51217138
技術仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流3A
定格電圧(EN60664-1 による)125V/0.8kV/2
動作温度/保存温度-20 ~ +50℃, 結露なきこと
寸法W×H27.1×L55mm
 H:DINレール上端からの寸法
コネクタSDシリーズストレートディップタイプコネクタ(ヒロセ電機)
端子台WAGO CAGE CLAMP® 739-1..シリーズ
適合電線0.08 ~ 2.5 mm2/AWG28~12
 (電線被覆外径φ4.1mm以下)
電線むき長さ8~9mm/0.31~0.35in
推奨工具210-720,210-120J,210-350/01

型番リスト

表示件数

極数

(極)

寸法 横

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
48
10
1個
25
72.5
10
1個
37
102
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,798
( 6,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,073
( 8,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,700
( 12,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Dsubフィメールコネクタを端子台に変換するモジュール。
【特長】
・国内・海外問わず標準的に使用されているDsubコネクタを端子台に変換。
・シンプルな一対一回路・・シンプル!0.08~2.5mm2の幅広い電線接続範囲。
・5mmピッチ端子台・・広い電線接続範囲!3A通電可能・・大電流用途!
・シールド端子台装備・・EMC監査などで便利!
【用途】
・D-subコネクタのピンと電線の接続に、はんだ作業が大変で困っている場合に最適。
・D-subコネクタをDINレールに固定したい場合に、試作・実験用途に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械組立
5
満足度:5.0
初めて購入しました。 装着がとても楽でおすすめです。 また購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台
制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ
制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)
FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739
PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)
メーカーワゴワゴワゴミスミワゴ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格5,798-7,046 -5,424 -4,485 -11,6075,808
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタD-subコネクタMILコネクタMDRコネクタD-subコネクタMILコネクタD-subコネクタ
取付方法DINレール付DINレール付DINレール付DINレール/直付け直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)53.53.57.623.57.62
寸法 縦(mm)27.348.523.63641.664
寸法 奥行き(mm)558555405548

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト