エレクトロニクス部品技術窓口
装置内の入出力機器接続に最適なコネクタ端子台。【特長】・PLCにストレートコネクタケーブルで直結、PL...
詳細を確認
PM-Q601X/PM-Q601Y

カスケード入力モジュール 3.5mmピッチ(PM-Q601X/PM-CJ601X/PM-KV601X)

カスケード出力モジュール 3.5mmピッチ(PM-Q601Y/PM-CJ601Y)

ベーシック入力モジュール 3.5mmピッチ(PM-FX601X/PM-ST601X/PM-CP601X/PM-DN601X)

ベーシック出力モジュール 3.5mmピッチ(PM-FX601Y/PM-ST601Y)
装置内の入出力機器接続に最適なコネクタ端子台。
【特長】
・PLCにストレートコネクタケーブルで直結、PLCが変わっても信号&コモン端子台配置が同じ。
・横幅95/77mmの超小型コネクタ端子台。信号端子台とコモン端子台をわかりやすく色分け。
・電源コモン端子台で隣接コネクタ端子台との電源横渡しが可能。
・各社PLCのピンアサインに合わせた回路。端子台はIP20、フィンガープロテクト構造。
・アルミ製DINレールにストッパ不要で取り付けOK。
【用途】
・センサ線の結線を簡単にしたい、センサ線の電源渡り配線を省力化したい場合に最適。
・装置内のセンサ配線の省スペース化、配線時間の短縮・省力化に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~