エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739

型番:

IM-M739/3.5-50PC-HT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IM-M739/3.5-50PC-HTの仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
極数(極)
50
取付方法
直付け
端子間ピッチ(mm)
3.5
寸法 縦(mm)
41.6
寸法 横(mm)
95
寸法 奥行き(mm)
55
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
1
端子台 電線結線方法
スクリューレス
電線 適合断面積(mm2)
0.08~1.5
電線 適合AWGサイズ(AWG)
28~14
適合 電線被膜外径(mm)
3.4
電線 むき長さ(mm)
5~6
推奨工具
210-719、 210-119SB
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

装着イメージ

装着イメージ

外形図

外形図

製品説明極数「W」
mm
型番Ident-No.
インタフェースモジュールWAGO 739/3.5端子台タイプ
※IM-MRHシリーズの結線作業はコントローラから取り外した状態で行って下さい。5095IM-M739/3.5-50PC-HT51212926
技術仕様
定格電圧DC30V
定格電流1A
汚染度/差し込み方向2/垂直
動作温度/保存温度-20℃~+50℃,結露なき事
寸法(mm)W×L55×H41.6
コネクタXG4A-4031(オムロン)
適合電線0.08mm2~1.5mm2/AWG28~14
 (電線被覆外径φ3.4mm以下)
電線剥き長さ5-6mm
推奨工具210-719,210-119SB

型番リスト

表示件数
型番
IM-M739/3.5-50PC-HT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,607
( 12,768 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・FANUC操作盤I/Oに最適・・47番ピン~50番ピンをコモンニング
・電源の横渡し可能・・配線効率UP
・50極3.5mmピッチ端子台・・省スペース
・高さを抑えた設計・・狭い操作パネル内にも入るサイズ
・ゆるみや増し締めを無くしメンテナンスフリー化
【用途】
・操作盤の小型化、配線作業の省力化に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739の型番IM-M739/3.5-50PC-HTのページです。 型番IM-M739/3.5-50PC-HTに関する仕様情報を記載しております。
FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
電気の制御盤に使用
3
満足度:3.0
電気の制御盤に使用しています。端子台は数種類を用途に応じて使い分けをしています。縦型、横型が選べ、操作盤が小さいので、配...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739
制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ
RJ-45コネクタ端子台
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ
メーカーワゴワゴミスミミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格11,6077,046 -4,3042,6363,0414,672
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタその他MILコネクタMILコネクタMDRコネクタ
極数(極)503210404020
取付方法直付けDINレール付DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)3.53.57.62577.62
寸法 縦(mm)41.648.564574236.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト