エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2

型番:

IM-MRH50-FN2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IM-MRH50-FN2の仕様・寸法情報

コネクタ
その他
取付方法
直付け
端子間ピッチ(mm)
3.5
寸法 縦(mm)
27.3
寸法 横(mm)
31.5
寸法 奥行き(mm)
144
コネクタ詳細
MRHコネクタ
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
6/3/2/1
端子台 電線結線方法
スクリューレス
電線 適合断面積(mm2)
0.08~1.5
電線 適合AWGサイズ(AWG)
28~14
適合 電線被膜外径(mm)
3.4
電線 むき長さ(mm)
5~6
推奨工具
210-719、 210-119SB
-
-

商品情報

製品仕様

FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台:関連画像

IM-MRH50-FN

FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台:関連画像

IM-MRH50-FN2

FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台:関連画像

装着イメージ

型番リスト

表示件数
型番
IM-MRH50-FN2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,101
( 17,711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・FANUC分線I/Oに直結(-FN2、-FN)・・ハーネス不要
・電源の横渡し可能(-FN2)・・配線効率UP
・横幅スリム&コモン(-FN2)・・省スペース
・専用基板の開発が不要(-FN2、-FN)・・追加や変更時に最適
・一対一回路(-FN)・・シンプル
・ゆるみや増し締めを無くしメンテナンスフリー化
【用途】
・操作盤の小型化に、配線作業の省力化に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2の型番IM-MRH50-FN2のページです。 型番IM-MRH50-FN2に関する仕様情報を記載しております。
FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2
FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739
RJ-45コネクタ端子台
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ
メーカーワゴワゴミスミミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格16,10111,6074,3042,6363,0414,672
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタその他MILコネクタその他MILコネクタMILコネクタMDRコネクタ
取付方法直付け直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)3.53.57.62577.62
寸法 縦(mm)27.341.664574236.5
寸法 横(mm)31.5956311012563
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト