エレクトロニクス部品技術窓口
ハーフピッチMDRコネクタを端子台に変換するモジュール。【特長】・サーボアンプに標準採用のMDRコネク...
詳細を確認
外観

外形図
| 製品説明 | 点数 | 「W」 mm | 型番 | Ident-No. |
|---|---|---|---|---|
| コネクタ端子台(インタフェースモジュール) | WAGO 739/3.5 端子台タイプ | |||
| 20 | 46 | IM-MDR739/3.5-20PC | 51210615 | |
| シールド端子付きコネクタハウジングに接続 | 26 | 57 | IM-MDR739/3.5-26PC | 51210616 |
| 36 | 74 | IM-MDR739/3.5-36PC | 51210617 | |
| 50 | 100 | IM-MDR739/3.5-50PC | 51210618 | |
| 技術仕様 | ||||
| 定格電圧 | AC/DC 32V | |||
| 定格電流 | 0.5A | |||
| 定格電圧(EN60664-1 による) | 30V / 0.5kV / 2 | |||
| 動作温度 / 保存温度 | -20 ~ +50 ℃, 結露なきこと | |||
| 寸法 | W × H 31.1 × L 55 mm | |||
| H:DIN レール上端からの寸法 | ||||
| コネクタ | MDR シリーズ(スリーエム) | |||
| 端子台 | WAGO CAGE CLAMP® 739-3.. シリーズ | |||
| 適合電線 | 0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14 | |||
| (電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下) | ||||
| 電線むき長さ | 5 ~ 6 mm | |||
| 推奨工具 | 210-719, 210-119SB | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,424円 ( 5,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,225円 ( 6,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,966円 ( 7,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,213円 ( 9,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ハーフピッチMDRコネクタを端子台に変換するモジュール。
【特長】
・サーボアンプに標準採用のMDRコネクタ・・業界標準!
・一対一回路・・シンプル!
・0.08~1.5mm2の幅広い電線接続範囲。
・3.5mmピッチ端子台・・超小型!
・シールド端子台装備・・シールド処理やEMC監査などで便利!
【用途】
・サーボアンプなどのハーフピッチMDRコネクタと電線の接続に最適。
・はんだ作業が大変で困っている場合に、小型化、省スペース用途に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~