エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PM-F32A-739/5
2018年02月に販売終了となりました。
各社PLC専用のコネクタ端子台。
【特長】
・5mmピッチ端子のコネクタ端子台・・結線しやすい!
・PLCが変わっても信号&コモン端子台配置が同じ・・配線ミス減少!
・信号端子台とコモン端子台を色分け・・配線ミス減少!
・配線後もマーカが隠れずメンテ性向上。
・コモン端子台で隣接極に電源横渡しが可能・・配線工数低減!
・三菱、オムロン、キーエンス、横河電機、日立製作所、富士電機ほか各社PLCに対応。
【用途】
・各社PLCの入出力コネクタを簡単に端子台に変換したい、めんどうな配線作業を省力化したい場合に最適。
・装置や制御盤の小型化、ねじのゆるみ対策に最適。