エレクトロニクス部品技術窓口
縦型でさらに省スペースを実現した各社PLC専用の小型コネクタ端子台。 【特長】・横幅42mmの超小型コ...
詳細を確認
PM-M32A-NR739/3.5、PM-M32B-NR739/3.5

PM-M32A-NR739/3.5

PM-M32B-NR739/3.5
| 定格電圧 | AC/DC 30V | AC/DC 30V |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1A (信号&コモン端子台とコネクタ間) | 1A (信号&コモン端子台とコネクタ間) |
| 2A (コモン端子台とコネクタピン間) | 2A (コモン端子台とコネクタピン間) | |
| 6A (隣接の同極コモン端子台間) | 6A (隣接の同極コモン端子台間) | |
| 定格電圧 (EN60664-1 による) | 30V / 0.5kV / 2 | 30V / 0.5kV / 2 |
| 動作温度 / 保存温度 | -20 ~+50 ℃, 結露なきこと | -20 ~ +50 ℃, 結露なきこと |
| 寸法 | W 42 × H 48.5 × L 85 mm | W 42 × H 48.5 × L 85 mm |
| H:DINレールの上端からの寸法 | H:DINレールの上端からの寸法 | |
| コネクタ | HIF3M×W シリーズ (ヒロセ電機) | HIF3M×W シリーズ (ヒロセ電機) |
| 端子台 | WAGO CAGE CLAMP® 739-3..シリーズ | WAGO CAGE CLAMP® 739-3..シリーズ |
| 適合電線 | 0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14 | 0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14 |
| (電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下) | (電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下) | |
| 電線むき長さ | 5 ~ 6 mm / 0.20 ~ 0.24 in | 5 ~ 6 mm / 0.20 ~ 0.24 in |
| 推奨工具 | 210-719, 210-119SB | 210-719, 210-119SB |

PM-M32C-NR739/3.5、PM-M32D-NR739/3.5

PM-M32C-NR739/3.5

PM-M32D-NR739/3.5
| 定格電圧 | AC/DC 30V | AC/DC 30V |
|---|---|---|
| 定格電流 | 1A (信号&コモン端子台とコネクタ間) | 1A (信号&コモン端子台とコネクタ間) |
| 2A (コモン端子台とコネクタピン間) | 2A (コモン端子台とコネクタピン間) | |
| 6A (隣接の同極コモン端子台間) | 6A (隣接の同極コモン端子台間) | |
| 定格電圧 (EN60664-1 による) | 30V / 0.5kV / 2 | 30V / 0.5kV / 2 |
| 動作温度 / 保存温度 | -20 ~ +50 ℃, 結露なきこと | -20 ~ +50 ℃, 結露なきこと |
| 寸法 | W 42 × H 48.5 × L 85 mm | W 42 × H 48.5 × L 85 mm |
| H:DINレールの上端からの寸法 | H:DINレールの上端からの寸法 | |
| コネクタ | HIF3M×W シリーズ (ヒロセ電機) | HIF3M×W シリーズ (ヒロセ電機) |
| 端子台 | WAGO CAGE CLAMP® 739-3..シリーズ | WAGO CAGE CLAMP® 739-3..シリーズ |
| 適合電線 | 0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14 | 0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14 |
| (電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下) | (電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下) | |
| 電線むき長さ | 5 ~ 6 mm / 0.20 ~ 0.24 in | 5 ~ 6 mm / 0.20 ~ 0.24 in |
| 推奨工具 | 210-719, 210-119SB | 210-719, 210-119SB |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,176円 ( 7,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,176円 ( 7,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,176円 ( 7,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,046円 ( 7,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
縦型でさらに省スペースを実現した各社PLC専用の小型コネクタ端子台。
【特長】
・横幅42mmの超小型コネクタ端子台。制御盤の小型化が可能!
・PLCコネクタと同じ縦型レイアウト。イメージしやすい!
・マーカ使用可能。PLC信号名やユニット名を表記!
・配線後も端子台マーカーが隠れない。メンテ性向上!
・PLCが変わっても信号&コモン端子台配置が同じ。PM-32を継承!
・信号端子台とコモン端子台を色分け。PM-32を継承!
・コモン端子台で隣接極に電源横渡しが可能。PM-32を継承!
・三菱、オムロン、キーエンス、横河電機、日立製作所、富士電機ほか各社PLCに対応。
【用途】
・各社PLCの入出力コネクタを簡単に端子台に変換、めんどうな配線作業を省力化したい場合に最適。
・装置や制御盤の小型化に、ねじのゆるみ対策に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】MIL・TB・D-subコネクタ式端子台(省スペース・プッシュイン接線)
0通常価格(税別):924円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
RJ-45コネクタ端子台
5通常価格(税別):4,304円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~