エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

六角レンチ 部分絶縁シャフト

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:6日目

POWERCAGECLAMPで285シリーズ用の結線操作工具。 【特長】 ・操作部が8mm六角タイプの...

詳細を確認

型番:

285-172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

285-172の仕様・寸法情報

製品名称
六角レンチ
用途
電線接続/取外し
RoHS?
10
-
-

商品情報

六角レンチの特長

部分絶縁シャフトの外観

部分絶縁シャフトの外観

高電流レールマウント端子台(50 mm2 / 95 mm2)の電線接続及び取外し用の操作工具。

名前単位
重量[g]110g

型番リスト

表示件数
型番
285-172
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
6日目

詳細情報

基本情報

POWERCAGECLAMPで285シリーズ用の結線操作工具。
【特長】
・操作部が8mm六角タイプのPOWERCAGECLAMP®端子台に適合。
・グリップが大きく力を入れやすい。
・握りやすい形状。
・先端部以外は樹脂でカバーされた安全構造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角レンチ 部分絶縁シャフトの型番285-172のページです。 型番285-172に関する仕様情報を記載しております。
六角レンチ 部分絶縁シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの工具でしか作業できませんか?
A
8mmの六角の規格品であれば作業可能なものもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角レンチ 部分絶縁シャフト
電線取外し工具
ワイヤーストリッパーブレード No.3000用
ホットメルト接着剤
マグアッター (磁石探知器)
帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B
メーカーワゴワゴベッセル白光未来工業白光
通常価格3,5005,0981,288 -5,570 -2,2051,800 -
通常出荷日6日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
製品名称六角レンチ電線取外し用工具----
用途電線接続/取外し294シリーズ用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト