エレクトロニクス部品技術窓口
ヨーロッパで多く使用されている銅管式圧着端子。【特長】・日本で多く使用される丸型、Y型端子と異なり銅管...
詳細を確認
外形図
| 適合電線径 | カラー | 型番 | 品名 | 寸法(mm) | 推奨電線 むき長※ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | AWG | L1 | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
| 0.5 × 2 | 22 × 2 | ホワイト | 216-221W | FE-0.5-6W-WH | 6 | 13.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 9.0 |
| 0.5 × 2 | 22 × 2 | ホワイト | 216-201W | FE-0.5-8W-WH | 8 | 15.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 11.0 |
| 0.5 × 2 | 22 × 2 | ホワイト | 216-201W-L | FE-0.5-10W-WH | 10 | 17.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 13.0 |
| 0.75 × 2 | 20 × 2 | グレー | 216-202W | FE-0.75-8W-GY | 8 | 15.0 | 5.6 | 5.1 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 11.0 |
| 0.75 × 2 | 20 × 2 | グレー | 216-202W-L | FE-0.75-10W-GY | 10 | 17.0 | 5.6 | 5.1 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 13.0 |
| 0.75 × 2 | 20 × 2 | グレー | 216-202W-LL | FE-0.75-12W-GY | 12 | 19.0 | 5.6 | 5.1 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 15.0 |
| 1.0 × 2 | 18 × 2 | レッド | 216-203W | FE-1.0-8W-RD | 8 | 15.0 | 5.7 | 5.1 | 2.05 | 3.6 | 3.0 | 11.0 |
| 1.0 × 2 | 18 × 2 | レッド | 216-203W-L | FE-1.0-10W-RD | 10 | 17.0 | 5.7 | 5.1 | 2.05 | 3.6 | 3.0 | 13.0 |
| 1.5 × 2 | 16 × 2 | ブラック | 216-204W | FE-1.5-8W-BK | 8 | 16.0 | 7.0 | 6.4 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 12.0 |
| 1.5 × 2 | 16 × 2 | ブラック | 216-204W-L | FE-1.5-12W-BK | 12 | 20.0 | 7.0 | 6.4 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 16.0 |
| 2.5 × 2 | 14 × 2 | ブルー | 216-206W | FE-2.5-10W-BU | 10 | 18.5 | 8.1 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | 4.0 | 14.0 |
| 2.5 × 2 | 14 × 2 | ブルー | 216-206W-L | FE-2.5-13W-BU | 13 | 21.5 | 8.1 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | 4.0 | 17.0 |
| 4.0 × 2 | 12 × 2 | グレー | 216-207W | FE-4.0-12W-GY | 12 | 23.0 | 9.2 | 8.6 | 3.8 | 5.5 | 4.9 | 17.0 |
| 6.0 × 2 | 10 × 2 | イエロー | 216-208W | FE-6.0-14W-YE | 14 | 25.0 | 10.4 | 9.6 | 4.6 | 6.6 | 5.8 | 21.0 |
| 10 × 2 | 8 × 2 | レッド | 216-209W | FE-10-14W-RD | 14 | 26.0 | 13.4 | 12.6 | 6.5 | 7.8 | 7.0 | お問い合わせください |

注意
・ツインフェルールはカラー部が電線挿入口に挿入できる端子台にのみ使用可能。
・カラー部が電線挿入口に入らない場合、絶縁不良やショートの原因となる。

・専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着。
・電線の太さと、端子台に合ったものを選定すること。

・圧着後は2本の電線を1本の電線として結線可能。

バラけた電線イメージ

間違った使用例

・専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着。
・電線の太さと、端子台に合ったものを選定すること。

・圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止。

・結線方法は電線接続時と同じ。
・一部の端子台では差し込むだけで結線可能。
・カラー部が結線状態の目視確認を容易に。

適合イメージ
CAGE CLAMP®スプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。現在では30000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29円 ( 32円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円 ( 54円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円 ( 54円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ヨーロッパで多く使用されている銅管式圧着端子。
【特長】
・日本で多く使用される丸型、Y型端子と異なり銅管全体に電線を通して圧着。
・導体のむき出した部分を全体的に覆うため耐腐食性に優れている圧着端子。
・プッシュイン式端子台により線を差込むだけで結線可能。
・絶縁カラーはサイズ別に色分けされており判別が容易。
【用途】
・2本の電線を1本にまとめることができ、渡りを取りたい場合に使用。
・端子台の電線口に絶縁カラーが入る必要有り。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~