17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格感度電流(mA)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
38,690特別価格
税込単価
42,559特別価格

ZR形250AF(単3中性線欠相保護付)【仕様】ZR253-□□-□□ ●フレ...

詳細情報を確認する
  • アンペアフレーム AF
    200AF~399AF
  • 極数
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100/200
  • 定格電流 (A)
    250
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 寸法 高さ (mm)
    165
  • 寸法 幅 (mm)
    105
  • 寸法 奥行き (mm)
    91.5
  • アンペアフレーム詳細 AF
    250AF
  • JIS規格
  • 引外し方式
    熱動電磁式
  • 電線接続方式
    圧着
  • 最大接続可能電線 (mm2)
    150
  • 逆接続
    不可
  • 単3中性線欠相保護 リード線長さ (mm)
    350
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格感度電流

    (mA)

    備考

    最小発注数量
    30
    -
    1個
    100/200/500
    感度電流:切り替え可能
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,69034,821
    ( 38,303 )
    3日目
    38,690
    ( 42,559 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ZR形250AF(単3中性線欠相保護付)

    【仕様】
    ZR253-□□-□□
     ●フレーム:250AF 相線式:1φ3W 極数・素子数:3P2E 
     ●定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
     ●定格電流:250A
     ●感度電流:30mA(ZR253-□□-30) 100・200・500mA切替(ZR253-□□-K)
     ●適合JIS規格:C8201-2-2 Annex2

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF
    GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
    PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
    漏電ブレーカ(協約形) GE-C
    漏電ブレーカ ZLシリーズ
    メーカー河村電器産業日東工業日東工業日東工業日東工業河村電器産業
    通常価格38,69020,900 -7,7006,70010,500 -7,340 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    アンペアフレーム AF200AF~399AF100AF~199AF30AF以下30AF以下--
    極数3322--
    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件--
    定格使用電圧(V)AC100/200AC100/200(単3)AC100 / AC100/200(単3)両用AC100 / AC100/200(単3)両用-AC100~200
    定格電流(A)250603020--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト