エレクトロニクス部品技術窓口
JIS協約形単3専用中性線欠相保護付き漏電ブレーカ60AF【特長】・フレーム:60AF 相線式:1Φ(...
詳細を確認
寸法図
| a | 75 |
|---|---|
| b | 100 |
| c | 60 |
| d | 78 |
| フレーム(AF) | 60AF | |||
|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | ZL-TLA | |||
| 相線式 | 1φ3W | |||
| 極数・素子数 | 3P2E | |||
| 定格使用電圧 | AC100/200V | |||
| 動作時間 | 0.1秒以内 | |||
| 定格感度電流 | 30mA | |||
| 定格電流 | 品番 | 30A | ZL 63-30TLA-30 | - |
| 40A | ZL 63-40TLA-30 | - | ||
| 50A | ZL 63-50TLA-30 | - | ||
| 60A | - | ZL 63-60TLA-30 | ||
| 75A | - | - | ||
| 100A | - | - | ||
| 定格限界短絡遮断容量 | AC100V | - | ||
| AC100/200V | 2.5kA | |||
| AC200V | - | |||
| 引外し方式 | 完全電磁式 | |||
| 標準接続方式 | 線押え端子(M5) | 線押え端子(M6) | ||
| 最大接続可能電線(mm2) | 22 | 22 | ||
| 逆接続 | - | |||
| 付属品 | 端子カバー 2個 (組込式封印プレート) | |||
| 取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 取付可能付属装置 | 警報スイッチ | AL | ○ | |
| 補助スイッチ | AX | ○ | ||
| 警報補助スイッチ | XL | - | ||
| 裏面形 | B | - | ||
| 埋込形 | P | - | ||
| ハンドルロック | HL | 別売 | ||
| 端子カバー | T | 付属 | ||
| 大型端子カバー | OT | - | ||
| 絶縁バリア | Z | - | ||
| 重量(kg) | 0.42 | |||
| 電気用品安全法 | 適合 | |||
| 適合JIS規格 | C8201-2-2 Annex2 | |||
注1.過電圧検出リード線は、ブレーカ負荷側の中性線に確実に接続してください。
| 定格電流 | 電線サイズ |
|---|---|
| 60A | 14sq用 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,810円 ( 9,691円 ) | 3日目 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 3日目 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 3日目 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 3日目 |
JIS協約形単3専用中性線欠相保護付き漏電ブレーカ60AF
【特長】
・フレーム:60AF 相線式:1Φ(直径1mm)3W 極数・素子数:3P2E
・定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:30A/40A/50A/60Aの4タイプ 感度電流:30mA(ZL103- -30)
・電気用品安全法:適合 適合JIS規格:C8201-2-2Annex2・C8222Annex2
【用途】
・JIS協約形の中性線欠相保護付単3専用漏電ブレーカ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~

三菱電機
安全ブレーカ BL-1C/BL-2C
0通常価格(税別):980円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~