17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

通常単価(税別)
5,8027,257
税込単価
6,3827,983
通常出荷日:9日目

【特長】・放熱用のスリット付棚板です。・側面にもスリットが設けてあります。・許容荷重は25kgです。【...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

材質鋼板
板厚取付部2.3mm/その他1.6mm
塗装色(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
付属取付ねじ

外観図

スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション 外観図

規格表

スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション 規格表

許容荷重/25kg
※ラック奥行寸法により適応品番が変ります。
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

型番リスト

表示件数

パネルサイズ

寸法

(mm)

最小発注数量
ブラック
2U
W455xD320xH88
1個
ホワイトグレー
2U
W455xD320xH88
1個
ブラック
2U
W455xD420xH88
1個
ホワイトグレー
2U
W455xD420xH88
1個
ブラック
3U
W455xD320xH88
1個
ホワイトグレー
3U
W455xD320xH88
1個
ブラック
3U
W455xD420xH88
1個
ホワイトグレー
3U
W455xD420xH88
1個
ブラック
4U
W455xD320xH88
1個
ホワイトグレー
4U
W455xD320xH88
1個
ブラック
4U
W455xD420xH88
1個
ホワイトグレー
4U
W455xD420xH88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,802
( 6,382 )
9日目
5,802
( 6,382 )
9日目
6,449
( 7,094 )
9日目
6,449
( 7,094 )
9日目
5,808
( 6,389 )
9日目
5,808
( 6,389 )
9日目
6,785
( 7,464 )
9日目
6,785
( 7,464 )
9日目
6,439
( 7,083 )
9日目
6,439
( 7,083 )
9日目
7,257
( 7,983 )
9日目
7,257
( 7,983 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱用のスリット付棚板です。
・側面にもスリットが設けてあります。
・許容荷重は25kgです。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:取付部2.3mm、その他:1.6mm
・塗装色:(S)N-8(半ツヤ) (B)N-1(3分ツヤ)
・付属:取付ねじ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション
木板ベース RP29
前後取付マウント台板 RPM15
引出し RP97
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格5,802-8,27911,65829,7842,451985 -
通常出荷日9日目9日目4日目3日目在庫品1日目3日目〜
種類パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
適応タイプAVSTHDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORTDET / DGT全機種HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRTSRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト