17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

通常単価(税別)
11,52631,014
税込単価
12,67934,115
通常出荷日:9日目

高さ100mm~300mmのチャンネルベース【特長】 ●OAフロアー用のチャンネルベースです。 ●通線...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応ラック寸法

(mm)

高さ

(mm)

寸法

(mm)

最小発注数量
W570xD450
100
W570xD450
1個
W570xD450
200
W570xD450
1個
W570xD450
300
W570xD450
1個
W570xD630
100
W570xD630
1個
W570xD630
200
W570xD630
1個
W570xD630
300
W570xD630
1個
W570xD710
100
W570xD710
1個
W570xD710
200
W570xD710
1個
W570xD710
300
W570xD710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,526
( 12,679 )
9日目
21,557
( 23,713 )
9日目
24,099
( 26,509 )
9日目
13,671
( 15,038 )
9日目
21,700
( 23,870 )
9日目
29,818
( 32,800 )
9日目
17,195
( 18,915 )
9日目
24,093
( 26,502 )
9日目
31,014
( 34,115 )
9日目

詳細情報

基本情報

高さ100mm~300mmのチャンネルベース

【特長】
 ●OAフロアー用のチャンネルベースです。
 ●通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。
 ●アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:3.2mm
 ●塗装色:(白)N-8(サテン) 、( 黒)N-1(サテン)
 ●付属:ラック取付ボルト(M12)
 ●適応タイプ:AVS / AVST

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション
ケーブルサポート RP83
化粧ねじ RP74
前後取付マウント台板 RPM15
ケーブルサポート RP83D
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格11,526-2,4512,34511,658985 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目〜
種類パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品
商品タイプアングルなし前面取付ねじ径M5-側面取付
適応タイプAVS / AVSTHDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT全機種DET / DGTSRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA
ホワイトグレー--ブラック-

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト