17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

eモニターセット品 1回路計測 パソコン接続タイプ EWMK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

eモニターセット品 1回路計測 パソコン接続タイプ EWMK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EWMK5

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。1回路電力計測に適合。電流検出方式。

【商品タイプ】
 ●パソコン接続タイプ:専用ネットワーク配線(RS-485)によりパソコンにデータを収集します。
   リアルタイムでのデータ監視が必要な場合に適応します。
【特長】
 ●現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
 ●デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や小型キュービクルの
   低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。
 ●設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。
マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。
 ●電力使用量を自動記憶
【セット内容】
 ●eモニター本体、電流検出器×2ケ、CT用ケーブル(5m)、マグネット

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

単品/セット品
セット品
計測回路数
1回路
商品タイプ
パソコン接続
品種セット
5Aセット
セット内容
本体「EWM1K」、電流検出器「5A分割型CT」x2、CT用ケーブル(5m)、マグネット
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト