17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 内部消費電力(通常時/最大時)(W)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

通常単価(税別)
97,658188,313
税込単価
107,424207,144
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適DC-DCタイプ小型DINレール取り付...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LFシリーズの仕様

項目容量
120W240W360W480W*4
直流入力定格入力電圧DC24V
入力電圧範囲標準感度設定時DC24V±10%
低電圧感度設定時DC24V±12.5%
高電圧感度設定時DC24V±5%
最大電流定格入力電圧時
定格負荷接続時
5.9A11.7A17.5A23.3A*5
入力形状プッシュイン端子台
入力保護ヒューズ(お客様で交換できません)
入力保護容量10A15A30A
直流出力定格電流定格出力電圧時5A10A15A20A*6
切替時間無瞬断
出力電圧通常運転時入力電圧スルー出力
バックアップ運転時24V±5%
出力形状プッシュイン端子台
過負荷保護110%以上で警報表示(通常運転時)
110%以上で警報表示、出力電圧垂下(バックアップ運転時)
定格容量以下にて警報表示解除(通常運転時、バックアップ運転時)
バッテリバッテリ種類リチウムイオンバッテリ
定格電圧DC14.4V
定格容量1,600mAh×1並列1,600mAh×2並列1,600mAh×3並列1,600mAh×4並列
バッテリ期待寿命*110年(25℃時)、5年(40℃時)、2.5年(50℃時)
ユーザ側で交換可(ホットスワップ)
自動バッテリチェック機能
バッテリ寿命カウンタ機能
充電時間4時間 *7
バックアップ時間(25℃、初期特性)6分(120W時)6分(240W時)6分(360W時)6分(480W時)
環境使用周囲温度/湿度0~+55℃/10~90%RH(無結露)
保管周囲温度/湿度-20~+55℃/10~90%RH(無結露)
耐振動JIS C 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃JIS C 60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回
構造外形寸法(W×D×Hmm)94×100×100148×100×100270×100×100
本体質量約0.8kg約1.3kg約2.0kg約2.3kg
冷却方式自然空冷
絶縁耐圧耐電圧DC外部端子一括とGR端子間 AC1,000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下
絶縁抵抗DC外部端子一括とGR端子間 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
規格対応安全規格UL508/C22.2 No.107.1-01/EAC
EMI放射妨害電界強度EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC
船舶規格LR規格、ABS規格、EN60945 *8、DNV GL規格
内部消費電力(通常時*2/最大時*3)7W/22W11W/41W14W/60W18W/80W
シリアル通信RS-232C(インターフェイス形状)有(RJ45)
USB(インターフェイス形状)有(Bコネクタ)
入力信号(インターフェース形状)有(RJ45)
付属品USBケーブル(1.5m)
付属機能ブザー設定、自動再起動設定、自動テスト設定、自動再起動モード設定、入力感度設定、リモートON/OFF信号論理設定、コールドスタート設定、バッテリ寿命カウンタ設定、電源スイッチ機能設定、最大バックアップ時間設定、起動バッテリ充電容量設定、バックアップ停止(BS)信号遅延時間設定、バックアップ(BU)信号遅延時間設定、接点信号入出力テスト
  • *1標準取り付け時の目安。保証値ではありません。
  • *2条件:定格負荷接続時、定格入力電圧時、バッテリフル充電時。
  • *3条件:定格負荷接続時、定格入力電圧時、バッテリ充電電流最大時。
  • *4UL規格品として使用する場合は、400Wです。
  • *5UL規格品として使用する場合は、20Aです。
  • *6UL規格品として使用する場合は、16.7Aです。
  • *7高温環境下でご使用時、充電温度保護が作動して充電が一時停止して、充電時間が規定より長くかかる場合があります。充電温度保護が作動した場合は“CS”表示になります。
  • *8形S8BA-24D24D120LFにはEMCフィルタTDK製RSMN-2030/RSHN-2030/RSEN-2030すべてを、形S8BA-24D24D240LF/形S8BA-24D24D360LF/形S8BA-24D24D480LFはRSMN-2030/RSHN-2030の両方またはその同等品を、DC入力端子台に接続されたケーブルに直列接続で取り付けてください。
    またその際、GR端子は未接続としてください。組込み環境によっては、ノイズフィルタの効果が変わる場合もありますので、必ず事前に効果の確認を実施したうえでご使用ください。

外形図

 

(単位:mm)

 

形S8BA-24D24D120LF(120W)の寸法図

形S8BA-24D24D120LF(120W)の寸法図

 

(単位:mm)

 

形S8BA-24D24D240LF(240W)の寸法図

形S8BA-24D24D240LF(240W)の寸法図

 

(単位:mm)

 

形S8BA-24D24D360LF(360W)/形S8BA-24D24D480LF(480W)の寸法図

形S8BA-24D24D360LF(360W)/形S8BA-24D24D480LF(480W)の寸法図

各部の名称

形S8BA-24D24D120LF(120W)の構造図(前面)

形S8BA-24D24D120LF(120W)の構造図(前面)

形S8BA-24D24D120LF(120W)の構造図(背面)

形S8BA-24D24D120LF(120W)の構造図(背面)

形S8BA-24D24D240LF(240W)の構造図(前面)

形S8BA-24D24D240LF(240W)の構造図(前面)

形S8BA-24D24D240LF(240W)の構造図(背面)

形S8BA-24D24D240LF(240W)の構造図(背面)

形S8BA-24D24D360LF(360W)/形S8BA-24D24D480LF(480W)の構造図(前面)

形S8BA-24D24D360LF(360W)/形S8BA-24D24D480LF(480W)の構造図(前面)

形S8BA-24D24D360LF(360W)/形S8BA-24D24D480LF(480W)の構造図(背面)

形S8BA-24D24D360LF(360W)/形S8BA-24D24D480LF(480W)の構造図(背面)

操作部拡大図

操作部拡大図

番号名称働き
(1)操作表示部各部の名称を記載しています。
(2)DC出力端子台負荷線を接続します。(+V)、(-V)
(3)DC入力端子台入力線を接続します。(+V)、(-V)
(4)GR端子耐ノイズ強化、電撃防止のためD種接地(第3種接地)してください。
(5)USBポートUSBケーブルを接続します。
(6)RS-232CポートRS-232Cケーブルを接続します。
(7)CONTACTポートI/Oポートです。信号線を接続します。
(8)「状態表示」デジタル表示器7セグメントLEDにより、UPSの状態を表示します。
(9)「ブザー停止/テスト」スイッチブザーの停止や自己診断テストを実施します。
(10)「電源」スイッチUPSの電源をON/OFFします。
(11)DINレール取り付けフックDINレールにUPSを引っかけます。
(12)DINレール取り付け溝DINレールとUPSの位置決め用の溝です。

入出力信号機能について

出力信号の種類

  • バックアップ信号出力(BU):停電中に継続してONになる。
  • バッテリ容量低下信号出力(BL):バックアップ運転時でバッテリの残量が少なくなったときにONになる。
  • トラブル信号出力(TR):本機の異常発生時にONになる。
  • バッテリ交換信号出力(WB):バッテリが劣化し交換が必要なことをテストで検出したときまたは、バッテリ寿命カウンタがカウントアップし交換時期に到達したときにONにする。(寿命カウンタは、入力電源が供給されている間、カウントする。)

入力信号の種類

  • バックアップ電源停止信号(BS)入力:BS信号をON(High)にすると、あらかじめ設定された時間を経過した後、無停電電源装置(UPS)の出力を停止する。※
  • リモートON/OFF信号:外部に接続した接点、またはオープンコレクタ回路のON/OFFの状態により、本機の運転、停止が行える。OFFで運転、ONで停止となる。工場出荷時の設定ではショート時に本機が運転停止する。なお、この機能を使用するには本機の「電源」スイッチを入れておく必要がある。
  • ※ BS信号遅延時間:BS信号を受け付けてから、無停電電源装置(UPS)の出力を停止するまでの時間を設定できます。電圧信号(High)を入力することで、無停電電源装置(UPS)の出力を停止できます。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ずカタログの注意事項をお読みください。
  • ※ UPSの故障や外部要因による異常が発生した場合でも、システム全体が安全側に働くように、UPSの外部で安全対策を施してください。異常動作により、重大な事故につながる恐れがあります。
  • ※ バッテリユニットの廃棄・回収(リサイクル)に際しては、自主規制または法規制により定められた方法に従ってください。
  • ※ 火中に投棄すると爆発の恐れがあります。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

容量

(W)

内部消費電力(通常時/最大時)

(W)

直流入力 仕様

バッテリ 仕様

備考1

RoHS?最小発注数量
5
94
120
7/22
入力保護:ヒューズ、入力保護容量:10A、突入電流:12A以下 0.1ms以下
定格容量:1600mAhx1並列、バッテリ期待寿命(目安):10年(25℃時)、ユーザー側で交換:可(ホットスワップ)、自動バッテリチェック/バッテリ寿命カウンタ機能有、バックアップ時間(25℃、初期特性):6分(120W)
-
10
1個
10
148
240
11/41
入力保護:ヒューズ、入力保護容量:15A、突入電流:14A以下 0.1ms以下
定格容量:1600mAhx2並列、バッテリ期待寿命(目安):10年(25℃時)、ユーザー側で交換:可(ホットスワップ)、自動バッテリチェック/バッテリ寿命カウンタ機能有、バックアップ時間(25℃、初期特性):6分(240W)
-
10
1個
15
270
360
14/60
入力保護:ヒューズ、入力保護容量:30A、突入電流:16A以下 0.1ms以下
定格容量:1600mAhx3並列、バッテリ期待寿命(目安):10年(25℃時)、ユーザー側で交換:可(ホットスワップ)、自動バッテリチェック/バッテリ寿命カウンタ機能有、バックアップ時間(25℃、初期特性):6分(360W)
-
-
1個
20
270
480
18/80
入力保護:ヒューズ、入力保護容量:30A、突入電流:16A以下 0.1ms以下
定格容量:1600mAhx4並列、バッテリ期待寿命(目安):10年(25℃時)、ユーザー側で交換:可(ホットスワップ)、自動バッテリチェック/バッテリ寿命カウンタ機能有、バックアップ時間(25℃、初期特性):6分(480W)
UL規格品として使用する場合は、容量:400W/ 最大電流:20A/ 定格電流:16.7Aとなります。
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,658
( 107,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
131,692
( 144,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
153,670
( 169,037 )
1日目
188,313
( 207,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

産業用コンピュータ(IPC)/コントローラの瞬低・停電対策に最適
DC-DCタイプ小型DINレール取り付けUPS
【特長】
・瞬低・停電発生時も、一定時間DC24Vをバックアップし、システムの信頼性を大幅に向上。
・リチウムイオンバッテリ採用により、小型/軽量化/バッテリ長寿命化を実現。
・電源入出力I/Fは、プッシュイン端子台を採用。
・USB/RS-232C/I/Oポート搭載により、産業用コンピュータ(IPC)/コントローラとシャットダウン連動可能。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
APC RS PFC電源対応機器
Smart-UPS
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
メーカーオムロン三菱電機APC(シュナイダーエレクトリック)APC(シュナイダーエレクトリック)オムロン三菱電機
通常価格97,658-50,59223,690 -47,900 -27,980 -34,175 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
入力電圧(V)DC24AC100AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度)AC100AC100AC100
出力電圧(V)DC24AC100100±8%(バッテリ使用時)-AC100AC100
バッテリ種類リチウムイオンシール鉛
代表規格ULULULCE / ULUL-
寸法 高さ(mm)100280-167-280
よく一緒に購入される商品

UPSカテゴリの売れ筋ランキング