17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [50-4000/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ダクトカバーS (カット品)

    型番:

    SFF-DA4/L[50-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SFF-DA4/L[50-4000/1]の仕様・寸法情報

    幅(mm)
    30
    高さ(mm)
    20
    全長(mm)
    50~4000
    材質
    [その他] アルミ(A6063SS-T5)
    カラー
    その他
    商品内容
    ダクトカバーS(L=50~4000)
    長さ(mm)
    50 ~ 4000
    -
    -

    商品情報

    外形図

    ダクトカバーS (カット品) 外形図

    製品仕様

    材質ダクトカバーS
    A6063
    質量0.29kg/m
    環境RoHS10対応品

    使用例

    ダクトカバーS (カット品) ダクトカバー使用例

    ※ダクトピース取付ピッチは200mmをめやすとして下さい。
       ダクトクリップはフレームの距離に関係なく両端に取付けてください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFF-DA4/L[50-4000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    50 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    SF30シリーズ対応。 溝幅8mmタイプ【材質】アルミ(A6063SS-T5)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダクトカバーS (カット品)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    装置の配線用として
    5
    満足度:5.0
    装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダクトカバーS (カット品)
    ダクトカバーL (カット品)
    巾木ダクト (プラスチック製)
    RD871 ダクト付パネル・光コード用
    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)未来工業日東工業パンドウイットエヌアイシ・オートテック
    通常価格--5,4655,5906,620-
    通常出荷日4日目5日目1日目3日目1日目4日目〜
    幅(mm)30402313044.190
    高さ(mm)2030954493.736
    全長(mm)50~400050~40002482.5482.615~3000
    材質アルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063SS-T5)その他アルミ/ABS樹脂PVCアルミ(A6063S-T5)
    カラーその他その他その他シルバー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト