17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 収縮後(130℃x30分)の内径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒットチューブシリーズ

通常単価(税別)
5,4445,926特別価格
税込単価
5,9886,519特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ヒットチューブEGシリーズは、難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 1mの商品は10本以上からのご購入となっていますので、ご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

定格電圧

(V)

収縮後(130℃x30分)の内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.4
0.18
200000
300
0.5以下
10
1個
2.1
0.36
200000
600
0.75以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4443,266
( 3,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,926
( 6,519 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒットチューブEGシリーズは、難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブです。
・電子部品や電装品の絶縁用、電子加工の端末処理、接続部の機械的特性保護に使用できます。
・本製品は、環境にも配慮し、ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を含んでおりません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 1mの商品は10本以上からのご購入となっていますので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒットチューブシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ケーブルの末端処理で使用
5
満足度:5.0
以前はスミチューブをハーネス業者から購入していましたが、入手性が悪くコストがかかるため業者さんから平河ヒューテックのこの...もっと読む
1人が参考にしています。
絶縁・保護
4
満足度:4.0
黒がほしかったのですが 見えない場所で使うので白でも良いかと購入 以前使っていた収縮チューブは、もっと薄いタイプでしたが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒットチューブシリーズ
熱収縮シールドチューブ(KHSSTシリーズ)
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒)熱収縮チューブ カットパックタイプ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
メーカー平河ヒューテック興和化成デンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミ
通常価格5,444-11,077 -1,393 -556 -3,420 -655 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目
材質難燃性ポリオレフィンポリオレフィン+導電布ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
特殊機能・用途耐熱耐熱 / シールド効果その他その他その他その他
難燃性
代表規格UL / CSAUL224 VW-1ULULULUL / CSA
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング