17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が800型番あります。
  • 導体断面積(mm2)

    • 2.5
    • 5~6
    • 35~36
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 稼働時の最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 固定時の最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 導体抵抗(Ω/km)

    ~mm
  • 参考許容電流(30℃)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

未確定:候補が800型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

特徴

  • 高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性、耐バイオオイル性
  • 難燃性
  • 耐紫外線

製品構造

導体複合導体(EN 60228 準拠)
絶縁体機械的特性に優れたTPE混合材
線心色緑/黄
外被エナジーチェーンに適した低粘着性TPE混合材・特に耐摩耗性と屈曲性が高い
色:黒色(RAL 9005類似)

規格表

型式導体断面積
[mm2]
線心数仕上径
(約)[mm]
銅質量
[kg/km]
質量
[kg/km]
導体抵抗
(約)[Ω/km]
許容電流*
[A](30℃)
CFPE.15.011.51G5153513.321
CFPE.25.012.51G625467.9830
CFPE.40.0141G6.538614.9541
CFPE.60.0161G762833.353
CFPE.100.01101G81061281.9174
CFPE.160.01161G9.51671971.2199
CFPE.250.01251G11.52643000.78131
CFPE.350.01351G133704110.554162

注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり

製品特性

特性図

ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE)の特性図

特性表

[稼動時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-35℃~+90℃、7.5×ケーブル外径
[固定時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-40℃~+90℃、4×ケーブル外径
エナジーチェーン
での最高走行速度
フリースパン走行:10m/s、スライド走行:6m/s
エナジーチェーン
での最高加速度
100 m/s2
ストローク400mまで
ねじれ±90°(1m)

製品仕様

耐紫外線性高い
定格電圧(Uo/U)600/1000 V(DIN VDE 0250準拠)
試験電圧4000 V
耐油性高い耐油性(EN 60811-2-1準拠)
耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
難燃性IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW-1
シリコンフリーPV 3.10.7準拠、1992年
CE2006/95/EC準拠
UL/CSAスタイル10492・21218、1000V、80℃
NFPA 79-2012UL(AWM)ケーブル使用許可
CEICEI 20-35準拠
鉛不使用RoHSII指令(2011/65/EC)準拠
クリーンルームISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査

使用方法・使用事例

ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE)の使用例

工作機械で使用されるチェーンフレックスCFPE・エナジーチェーンE2ミディアム組み合わせ

用途

  • 屋内・屋外での使用向き
  • 特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する
  • 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適

型番リスト

表示件数

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

稼働時の最小曲げ半径

(mm)

固定時の最小曲げ半径

(mm)

導体抵抗

(Ω/km)

参考許容電流(30℃)

(A)

その他規格

RoHS?最小発注数量
1.5
5
1
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2012:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
2
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2013:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
3
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2014:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
4
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2015:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
5
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2016:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
6
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2017:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
7
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2018:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
8
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2019:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
9
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2020:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
10
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2021:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
11
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2022:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
12
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2023:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
13
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2024:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
14
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2025:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
15
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2026:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
16
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2027:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
17
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2028:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
18
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2029:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
19
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2030:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
20
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2031:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
21
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2032:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
22
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2033:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
23
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2034:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
24
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2035:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
25
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2036:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
26
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2037:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
27
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2038:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
28
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2039:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
29
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2040:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
30
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2041:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
31
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2042:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
32
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2043:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
33
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2044:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
34
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2045:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
35
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2046:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
36
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2047:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
37
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2048:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
38
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2049:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
39
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2050:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
40
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2051:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
41
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2052:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
42
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2053:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
43
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2054:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
44
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2055:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
45
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2056:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
46
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2057:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
47
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2058:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
48
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2059:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
49
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2060:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
50
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2061:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
51
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2062:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
52
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2063:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
53
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2064:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
54
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2065:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
55
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2066:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
56
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2067:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
57
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2068:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
58
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2069:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
59
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2070:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
1.5
5
60
30
16
13.3
21
ISOクラス1(IPA):クリーンルーム対応/ CEI:イタリア規格/ NFPA 79-2071:UL(AWM)ケーブル使用許可
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
3日目
1,848
( 2,033 )
3日目
2,771
( 3,048 )
3日目
3,695
( 4,065 )
3日目
4,618
( 5,080 )
3日目
5,543
( 6,097 )
3日目
6,466
( 7,113 )
3日目
7,390
( 8,129 )
3日目
8,313
( 9,144 )
3日目
7,817
( 8,599 )
3日目
8,597
( 9,457 )
3日目
9,379
( 10,317 )
3日目
10,160
( 11,176 )
3日目
10,943
( 12,037 )
3日目
11,724
( 12,896 )
3日目
12,504
( 13,754 )
3日目
13,287
( 14,616 )
3日目
14,068
( 15,475 )
3日目
14,850
( 16,335 )
3日目
15,631
( 17,194 )
3日目
16,413
( 18,054 )
3日目
17,194
( 18,913 )
3日目
17,977
( 19,775 )
3日目
18,757
( 20,633 )
3日目
19,539
( 21,493 )
3日目
20,320
( 22,352 )
3日目
21,103
( 23,213 )
3日目
21,884
( 24,072 )
3日目
22,664
( 24,930 )
3日目
23,447
( 25,792 )
3日目
24,228
( 26,651 )
3日目
25,010
( 27,511 )
3日目
25,791
( 28,370 )
3日目
26,573
( 29,230 )
3日目
27,354
( 30,089 )
3日目
28,137
( 30,951 )
3日目
28,917
( 31,809 )
3日目
29,699
( 32,669 )
3日目
30,480
( 33,528 )
3日目
31,263
( 34,389 )
3日目
32,044
( 35,248 )
3日目
32,824
( 36,106 )
3日目
33,607
( 36,968 )
3日目
34,388
( 37,827 )
3日目
35,170
( 38,687 )
3日目
35,951
( 39,546 )
3日目
36,733
( 40,406 )
3日目
37,514
( 41,265 )
3日目
38,297
( 42,127 )
3日目
39,077
( 42,985 )
3日目
39,859
( 43,845 )
3日目
40,640
( 44,704 )
3日目
41,423
( 45,565 )
3日目
42,204
( 46,424 )
3日目
42,984
( 47,282 )
3日目
43,767
( 48,144 )
3日目
44,548
( 49,003 )
3日目
45,330
( 49,863 )
3日目
46,111
( 50,722 )
3日目
46,893
( 51,582 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷に対応。
・TPE外被。
・耐油性、耐バイオオイル性。
・難燃性。
・耐紫外線。
【用途】
・屋内・屋外での使用向き。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF34.UL,D)
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10.UL)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格924-1,293 -1,578 -2,538 -1,841 -3,346 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
芯数(芯)111844
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)300V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)1000V(UL/CSA)、300/500V(CE)
特性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性耐油性 / 耐磨耗性
シース(外被)色無煙炭グレーグレー

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング