エレクトロニクス部品技術窓口
特長● 高負荷に対応● TPE外被● 耐油性、耐バイオオイル性● 難燃性● 耐紫外線● 耐加水分解性、...
詳細を確認| 導体 | EN 60228 準拠 |
|---|---|
| 絶縁体 | 機械的特性に優れたTPE混合材 |
| 外被 | エナジーチェーンに適した低粘着性TPE混合材・特に耐摩耗性と屈曲性が高い 色:黒色 (RAL 9005類似) |
| 型式 | 導体断面積 [mm2] | 線心数 | 仕上径 (約)[mm] | 銅質量 [kg/km] | 質量 [kg/km] | 導体抵抗 (約)[Ω/km] | 許容電流* [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF300.UL.40.01.D | 4.0 | 1C | 6.5 | 38 | 61 | 4.95 | 41.0 |
| CF300.UL.60.01.D | 6.0 | 1C | 7.0 | 62 | 83 | 3.3 | 53.0 |
| CF300.UL.100.01.D | 10.0 | 1C | 8.0 | 106 | 128 | 1.91 | 74.0 |
| CF300.UL.160.01.D | 16.0 | 1C | 9.5 | 167 | 197 | 1.21 | 99.0 |
| CF300.UL.250.01.D | 25.0 | 1C | 11.5 | 264 | 300 | 0.78 | 131.0 |
| CF300.UL.350.01.D | 35.0 | 1C | 12.5 | 370 | 411 | 0.554 | 162.0 |
| CF300.UL.500.01.D | 50.0 | 1C | 14.5 | 528 | 570 | 0.386 | 202.0 |
| CF300.UL.700.01.D | 70.0 | 1C | 16.5 | 766 | 810 | 0.272 | 250.0 |
| CF300.UL.950.01.D | 95.0 | 1C | 19.0 | 1009 | 1088 | 0.206 | 301.0 |
| CF300.UL.1200.01.D | 120.0 | 1C | 21.5 | 1276 | 1357 | 0.161 | 352.0 |
| CF300.UL.1500.01.D | 150.0 | 1C | 23.0 | 1529 | 1552 | 0.129 | 404.0 |
| CF300.UL.1850.01.D | 185.0 | 1C | 27.0 | 2079 | 2167 | 0.106 | 461.0 |
注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
C=接地導体なし

| [稼動時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -35℃~+90℃、7.5×ケーブル外径 |
|---|---|
| [固定時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -40℃~+90℃、4×ケーブル外径 |
| エナジーチェーン での最高走行速度 | フリースパン走行:10m/s、スライド走行:6m/s |
| エナジーチェーン での最高加速度 | 100 m/s2 |
| ストローク | 400mまで |
| ねじれ | ±90°(1m) |
| 耐紫外線性 | 高い |
|---|---|
| 定格電圧(Uo/U) | 600/1000 V(DIN VDE 0250準拠) |
| 試験電圧 | 4000 V |
| 耐油性 | 高い耐油性(EN 60811-2-1準拠) 耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠) |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW-1 |
| シリコンフリー | PV 3.10.7準拠、1992年 |
| CE | 2006/95/EC準拠 |
| UL/CSA | スタイル10492・21218、1000V、80℃ |
| NFPA 79-2012 | 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 |
| CEI | CEI 20-35準拠 |
| DESINA | VDW、DESINA準拠 |
| 鉛不使用 | RoHSII指令(2011/65/EC)準拠 |
| クリーンルーム | ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 |

アントワープ港のクレーン・トロリーにエネルギー/データ供給するためイグスのチェーンフレックスとエナジーチェーンを使用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,293円 ( 1,422円 ) | 3日目 |
2,587円 ( 2,846円 ) | 3日目 |
3,878円 ( 4,266円 ) | 3日目 |
5,172円 ( 5,689円 ) | 3日目 |
6,464円 ( 7,110円 ) | 3日目 |
7,757円 ( 8,533円 ) | 3日目 |
9,049円 ( 9,954円 ) | 3日目 |
10,343円 ( 11,377円 ) | 3日目 |
11,635円 ( 12,799円 ) | 3日目 |
10,939円 ( 12,033円 ) | 3日目 |
12,033円 ( 13,236円 ) | 3日目 |
13,127円 ( 14,440円 ) | 3日目 |
14,220円 ( 15,642円 ) | 3日目 |
15,315円 ( 16,847円 ) | 3日目 |
16,408円 ( 18,049円 ) | 3日目 |
17,502円 ( 19,252円 ) | 3日目 |
18,596円 ( 20,456円 ) | 3日目 |
19,689円 ( 21,658円 ) | 3日目 |
20,783円 ( 22,861円 ) | 3日目 |
21,878円 ( 24,066円 ) | 3日目 |
22,972円 ( 25,269円 ) | 3日目 |
24,065円 ( 26,472円 ) | 3日目 |
25,159円 ( 27,675円 ) | 3日目 |
26,253円 ( 28,878円 ) | 3日目 |
27,347円 ( 30,082円 ) | 3日目 |
28,440円 ( 31,284円 ) | 3日目 |
29,535円 ( 32,489円 ) | 3日目 |
30,628円 ( 33,691円 ) | 3日目 |
31,722円 ( 34,894円 ) | 3日目 |
32,816円 ( 36,098円 ) | 3日目 |
33,909円 ( 37,300円 ) | 3日目 |
35,003円 ( 38,503円 ) | 3日目 |
36,098円 ( 39,708円 ) | 3日目 |
37,192円 ( 40,911円 ) | 3日目 |
38,285円 ( 42,114円 ) | 3日目 |
39,379円 ( 43,317円 ) | 3日目 |
40,473円 ( 44,520円 ) | 3日目 |
41,567円 ( 45,724円 ) | 3日目 |
42,660円 ( 46,926円 ) | 3日目 |
43,755円 ( 48,131円 ) | 3日目 |
44,848円 ( 49,333円 ) | 3日目 |
45,942円 ( 50,536円 ) | 3日目 |
47,036円 ( 51,740円 ) | 3日目 |
48,129円 ( 52,942円 ) | 3日目 |
49,223円 ( 54,145円 ) | 3日目 |
50,318円 ( 55,350円 ) | 3日目 |
51,412円 ( 56,553円 ) | 3日目 |
52,505円 ( 57,756円 ) | 3日目 |
53,599円 ( 58,959円 ) | 3日目 |
54,693円 ( 60,162円 ) | 3日目 |
55,787円 ( 61,366円 ) | 3日目 |
56,880円 ( 62,568円 ) | 3日目 |
57,975円 ( 63,773円 ) | 3日目 |
59,068円 ( 64,975円 ) | 3日目 |
60,162円 ( 66,178円 ) | 3日目 |
61,256円 ( 67,382円 ) | 3日目 |
62,349円 ( 68,584円 ) | 3日目 |
63,443円 ( 69,787円 ) | 3日目 |
64,538円 ( 70,992円 ) | 3日目 |
65,632円 ( 72,195円 ) | 3日目 |
特長
● 高負荷に対応
● TPE外被
● 耐油性、耐バイオオイル性
● 難燃性
● 耐紫外線
● 耐加水分解性、耐微生物分解性
用途
● 屋内・屋外での使用向き
● 特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する
● 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)
3通常価格(税別):577円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~

ミスミ
GS300R【吉野川電線×ミスミ】超高屈曲銅合金ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):734円~

ミスミ
SSCL3R ULリステッド(CL3)対応
5通常価格(税別):1,068円~