17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が800型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    • 2.5
    • 5~6
    • 35~36
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 稼働時の最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 固定時の最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 導体抵抗(Ω/km)

    ~mm
  • 参考許容電流(30℃)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

未確定:候補が800型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

  • 高負荷に対応
  • PVC外被
  • 耐油性
  • 難燃性

製品構造

導体<10mm2:耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体(EN 60228 準拠)
≧10mm2:複合導体(EN 60228 準拠)
絶縁体機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材
線心の撚り高い引張力に適した中心材の周囲に短いピッチで撚りを形成
線心色絶縁体色(ナンバリング):黒地に白色の番号表示、1本は緑/黄
1.線心:U/L1/C/L+  2.線心:V/L2
3.線心:W/L3/D/L-  4.線心:4 / N
外被エナジーチェーンに適した低粘着性・耐油性PVC混合材(DIN VDE 0281 Part 13準拠)
色: 黒色(RAL 9005類似)
CFRIP
(引き裂きひも)
外被の内側にある引き裂きひもでケーブル加工時間を50%短縮

規格表

型式導体断面積
[mm2]
線心数仕上径
(約)[mm]
銅質量
[kg/km]
質量
[kg/km]
導体抵抗
(約)[Ω/km]
許容電流*
[A](30℃)
CF30.15.041.54G8.56410613.321.0
CF30.25.042.54G10.51061757.9830.0
CF30.25.055G11.513221122.5
CF30.40.044.04G12.01742474.9541.0
CF30.40.055G13.021831530.7
CF30.60.046.04G14.02533533.353.0
CF30.60.055G15.531744539.7
CF30.100.0410.04G17.54355981.9174.0
CF30.100.055G20.054776755.5
CF30.160.0416.04G21.06979201.2199.0
CF30.160.055G24.0879116674.2
CF30.250.0425.04G25.5109414200.78131.0
CF30.350.0435.04G29.0155117860.554162.0
CF30.500.0450.04G35.0222227680.386202.0

注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり

製品特性

特性図

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30)の特性図

特性表

[稼動時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-5℃~+70℃、7.5×ケーブル外径
[固定時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-20℃~+70℃、4×ケーブル外径
エナジーチェーン
での最高走行速度
フリースパン走行:10m/s、スライド走行:5m/s
エナジーチェーン
での最高加速度
80m/s2
ストローク100mまで
ねじれ±90°(1m)

製品仕様

耐紫外線性標準的
定格電圧(Uo/U)600/1000 V(DIN VDE 0250準拠)
試験電圧4000 V
耐油性耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
難燃性IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW-1
シリコンフリーPV 3.10.7準拠、1992年
CE2006/95/EC準拠
UL/CSAスタイル10492・2570、1000V、80℃
NFPA 79-201212.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可
CEICEI 20-35準拠
DESINAVDWのDESINA規格準拠
鉛不使用RoHSII指令(2011/65/EC)準拠
クリーンルームISOクラス2、CF 5.10.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査

使用方法・使用事例

用途

  • 屋内での使用向き・ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可
  • 特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する
  • 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、ハンドリングマシン、屋内クレーンなどに最適

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

稼働時の最小曲げ半径

(mm)

固定時の最小曲げ半径

(mm)

導体抵抗

(Ω/km)

参考許容電流(30℃)

(A)

RoHS?最小発注数量
4
1.5
8.5
1
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
2
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
3
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
4
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
5
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
6
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
7
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
8
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
9
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
10
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
11
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
12
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
13
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
14
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
15
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
16
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
17
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
18
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
19
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
20
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
21
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
22
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
23
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
24
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
25
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
26
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
27
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
28
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
29
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
30
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
31
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
32
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
33
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
34
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
35
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
36
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
37
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
38
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
39
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
40
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
41
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
42
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
43
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
44
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
45
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
46
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
47
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
48
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
49
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
50
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
51
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
52
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
53
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
54
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
55
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
56
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
57
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
58
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
59
63.75
34
13.3
21
10
1個
4
1.5
8.5
60
63.75
34
13.3
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
3日目
2,837
( 3,121 )
3日目
4,255
( 4,681 )
3日目
5,674
( 6,241 )
3日目
7,091
( 7,800 )
3日目
8,510
( 9,361 )
3日目
9,927
( 10,920 )
3日目
11,346
( 12,481 )
3日目
12,764
( 14,040 )
3日目
12,001
( 13,201 )
3日目
13,201
( 14,521 )
3日目
14,400
( 15,840 )
3日目
15,600
( 17,160 )
3日目
16,801
( 18,481 )
3日目
18,000
( 19,800 )
3日目
19,200
( 21,120 )
3日目
20,401
( 22,441 )
3日目
21,600
( 23,760 )
3日目
22,800
( 25,080 )
3日目
24,001
( 26,401 )
3日目
25,201
( 27,721 )
3日目
26,400
( 29,040 )
3日目
27,601
( 30,361 )
3日目
28,801
( 31,681 )
3日目
30,000
( 33,000 )
3日目
31,200
( 34,320 )
3日目
32,401
( 35,641 )
3日目
33,600
( 36,960 )
3日目
34,800
( 38,280 )
3日目
36,001
( 39,601 )
3日目
37,200
( 40,920 )
3日目
38,400
( 42,240 )
3日目
39,601
( 43,561 )
3日目
40,801
( 44,881 )
3日目
42,000
( 46,200 )
3日目
43,201
( 47,521 )
3日目
44,401
( 48,841 )
3日目
45,600
( 50,160 )
3日目
46,800
( 51,480 )
3日目
48,001
( 52,801 )
3日目
49,200
( 54,120 )
3日目
50,400
( 55,440 )
3日目
51,601
( 56,761 )
3日目
52,800
( 58,080 )
3日目
54,000
( 59,400 )
3日目
55,201
( 60,721 )
3日目
56,401
( 62,041 )
3日目
57,600
( 63,360 )
3日目
58,801
( 64,681 )
3日目
60,001
( 66,001 )
3日目
61,200
( 67,320 )
3日目
62,400
( 68,640 )
3日目
63,601
( 69,961 )
3日目
64,800
( 71,280 )
3日目
66,000
( 72,600 )
3日目
67,201
( 73,921 )
3日目
68,400
( 75,240 )
3日目
69,600
( 76,560 )
3日目
70,801
( 77,881 )
3日目
72,001
( 79,201 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い負荷に対応。
・PVC外被。
・耐油性。
・難燃性。
【用途】
・屋内での使用向き・ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、ハンドリングマシン、屋内クレーンなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応
ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,419-1,350 -4,683 -2,538 -1,596 -1,293 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)600V(UL/CSA)、300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)300V(UL/CSA)、300/500V(CE)300/500V(CE)1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
特性耐油性耐油性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
シース(外被)色無煙炭グレーダークブルー
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CECEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング