17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,200型番あります。
  • 芯数(芯)

    • 6
    • 7
    • 12
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.21~0.29
    • 0.31~0.49
    • 0.5
    • 2.5
  • 定格電圧

    • 300V
  • 特性

  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • アース線

    • なし
  • シース(外被)材料

  • 絶縁体材料

  • 稼働時の最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 固定時の最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 導体抵抗(Ω/km)

    ~mm
  • 参考許容電流(30℃)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

未確定:候補が3,200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

イグス新サービス

・イグスのチェーンフレックスには、36ケ月無償交換保証サービスがあります。
 オンライン寿命予測ツールに可動条件を入れて、保証回数、手続き方法をご確認ください。
 https://www.igus.co.jp/ChainflexTools/ServiceLifeCalculator

 

 

商品特徴詳細

製品構造

導体特に耐屈曲性に優れた裸銅線の細線撚り導体(DIN EN 60228準拠)
絶縁体機械的特性に優れたTPE混合材
線心の撚り線心は短いピッチによる一層撚り
線心色DIN47100に準拠したカラーコード
内被エナジーチェーンに適したTPE混合材
外被エナジーチェーンに適した低粘着性TPE混合材・特に耐摩耗性と屈曲性が高い。
外被の色ダークブルー(RAL5011類似)
CFRIP®外被の内側にある引き裂きひもでケーブル加工時間を短縮

規格表

型式導体断面積
[mm2]
線心数仕上径
(約)[mm]
銅質量
[kg/km]
質量
[kg/km]
導体抵抗
(約)[Ω/km]
許容電流***
[A](30℃)
CF9.02.020.252C4.5618795.0
CF9.02.03.INI3C4.58225.0
CF9.02.066C5.516373.2
CF9.02.077C6.519442.7
CF9.02.088C6.522502.7
CF9.02.1212C8.032732.5
CF9.02.1818C9.5481052.2
CF9.02.2020C9.5531112.0
CF9.03.04.INI0.344C5.01532577.0
CF9.03.05.INI5C5.518405.2
CF9.03.066C6.022454.5
CF9.03.088C7.029593.8
CF9.03.16.07.03.INI4×(4×0.34)+(3×0.75) 11.0821592.8
CF9.05.020.52C511263910.0
CF9.05.033C5163210.0
CF9.05.044C5.5224010.0
CF9.05.055C627487.5
CF9.05.070.57C7376.5
CF9.05.1212C10641205.0
CF9.05.1818C11.5961774.5
CF9.05.2525C131322363.5
CF9.05.3636C15.51913343.5
0.754G632552614.0
CF9.07.055G6.5406810.5
CF9.07.077G856949.1
CF9.07.1212G11.0961707.0
CF9.07.2020G13.51592675.6
CF9.07.2525G14.51983294.9
CF9.10.031.03G6325419.517.0
CF9.10.044G6.5436917.0
CF9.10.055G7.5538412.7
CF9.10.1212G121272148.5
CF9.10.1818G14.51913147.6
CF9.10.2525G172644505.9
CF9.15.021.52C6.5325713.321.0
CF9.15.044G7.5649021.0
CF9.15.055G8.08111015.7
CF9.15.07****7G9.511415113.6
CF9.15.1212G13.519129810.5
CF9.15.1818G16.52864459.4
CF9.15.2525G20.03966327.3
CF9.15.3636G23.05718997.3
CF9.25.042.54G9.0106152830.0
CF9.25.055G10.013219722.5
CF9.25.07****7G12.018724519.5
CF9.25.1212G17.517.531715.0
CF9.25.1616G19.542368713.5
CF9.25.18*18G22.547683013.5
CF9.25.2525G24.5660105910.5
CF9.40.044.04G10.51692364.9541.0
CF9.60.046.04G12.52543323.353.0
CF9.60.055G13.531741039.7
CF9.100.04**104G16.54235801.974.0
CF9.160.04**164G18.05287191.399.0
354G28.0147917690.554162.0

注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 定格電圧600/1000V
** 定格電圧450/750V
*** 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり
C=接地導体なし
**** 1.5mm2×7G、2.5mm2×7G ストローク5m以上:17×d
※ミスミ取り扱いない製品です。

製品特性

特性図

ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9)の特性図

特性表

[稼動時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-35℃ ~ +100℃、5×ケーブル外径
※1.5mm2×7G、2.5mm2×7G ストローク5m以上:17×ケーブル外径
[固定時]使用温度条件
と最小曲げ半径
-40℃ ~ +100℃、3×ケーブル外径
エナジーチェーンでの
最高走行速度
フリースパン走行:10m/s、スライド走行:6m/s
エナジーチェーンでの
最高加速度
100m/s2
ストローク400mまで
ねじれ±90°(1m)

製品仕様

耐紫外線性極めて高い
定格電圧(Uo/U)300/500 V(DIN VDE 0245準拠)
試験電圧2000 V
耐油性高い耐油性(EN 60811-2-1準拠)
耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
シリコンフリーPV 3.10.7準拠、1992年
ハロゲンフリーEN 50267-2-1準拠
CE2006/95/EC準拠
鉛不使用RoHSII指令(2011/65/EC)準拠
クリーンルームISOクラス1、IPA(14644-1)審査

カラーコード表(0.25mm2~0.5mm2

DIN47100カラーコード(ただし、44番目以降の線心色の繰り返しが無い点はDIN規定に合致していない*
※下記型番のイニシエータケーブルのみ、カラーコードが例外となります
CF9.03.04.INI-0.34SQ-4-長さ =茶、青、黒、白

 
 
1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 桃
7 青
8 赤
9 黒
10 紫
11 灰-桃
12 赤-青
13 白-緑
14 茶-緑
15 白-黄
16 黄-茶
17 白-灰
18 灰-茶
19 白-桃
20 桃-茶
21 白-青
22 茶-青
23 白-赤
24 茶-赤
25 白-黒
26 茶-黒
27 灰-緑
28 黄-灰
29 桃-緑
30 黄-桃
31 緑-青
32 黄-青
33 緑-赤
34 黄-赤
35 緑-黒
36 黄-黒
37 灰-青
38 桃-青
39 灰-赤
40 桃-赤
41 灰-黒
42 桃-黒
43 青-黒
44 赤-黒
45 白-茶-黒
46 黄-緑-黒
47 灰-桃-黒
48 赤-青-黒
49 白-緑-黒
50 茶-緑-黒
51 白-黄-黒
52 黄-茶-黒
53 白-灰-黒
54 灰-茶-黒
55 白-桃-黒
56 桃-茶-黒
57 白-青-黒
58 茶-青-黒
59 白-赤-黒
60 茶-赤-黒
61 黒-白

* 例外:4心ケーブルは白、黄、茶、緑の順に撚られる。
最初の色が線心絶縁材のベース色、2番目の色は印字される番号の色を示している。
3色表示の場合は、2番目の色もしくは基本色で印字される。

最少耐用往復回数

以下の数字はギャランティープログラム向け最少耐用往復回数のため、製品予想寿命回数とは異なります。

500万往復、-35℃/-25℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径6.8xd
500万往復、-25℃/+90℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径5.0xd
500万往復、+90℃/+100℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径6.8xd
750万往復、-35℃/-25℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径7.5xd
750万往復、-25℃/+90℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径6.0xd
750万往復、+90℃/+100℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径7.5xd
1000万往復、-35℃/-25℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径8.5xd
1000万往復、-25℃/+90℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径7.0xd
1000万往復、+90℃/+100℃でストローク長400m以下時の最小曲げ半径8.5xd

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

定格電圧

特性

仕上り外径

(mm)

安全規格

全長

(m)

アース線

シース(外被)材料

絶縁体材料

稼働時の最小曲げ半径

(mm)

固定時の最小曲げ半径

(mm)

導体抵抗

(Ω/km)

参考許容電流(30℃)

(A)

RoHS?最小発注数量
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
1
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
2
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
3
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
4
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
5
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
6
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
7
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
8
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
9
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
10
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
11
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
12
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
13
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
14
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
15
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
16
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
17
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
18
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
19
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
20
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
21
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
22
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
23
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
24
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
25
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
26
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
27
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
28
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
29
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
30
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
31
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
32
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
33
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
34
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
35
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
36
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
37
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
38
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
39
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
40
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
41
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
42
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
43
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
44
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
45
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
46
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
47
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
48
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
49
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
50
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
51
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
52
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
53
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
54
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
55
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
56
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
57
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
58
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
59
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
2
[0.21~0.29] 0.25
[300V] 300/500V(CE)
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
4.5
CE
60
[なし] なし
熱可塑性エラストマーTPE
熱可塑性エラストマーTPE
22.5
13.5
79
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
3日目
1,393
( 1,532 )
3日目
2,089
( 2,298 )
3日目
2,786
( 3,065 )
3日目
3,482
( 3,830 )
3日目
4,179
( 4,597 )
3日目
4,875
( 5,363 )
3日目
5,572
( 6,129 )
3日目
6,268
( 6,895 )
3日目
6,384
( 7,022 )
3日目
7,022
( 7,724 )
3日目
7,660
( 8,426 )
3日目
8,299
( 9,129 )
3日目
8,937
( 9,831 )
3日目
9,575
( 10,533 )
3日目
10,214
( 11,235 )
3日目
10,852
( 11,937 )
3日目
11,490
( 12,639 )
3日目
12,129
( 13,342 )
3日目
11,785
( 12,964 )
3日目
12,374
( 13,611 )
3日目
12,963
( 14,259 )
3日目
13,553
( 14,908 )
3日目
14,142
( 15,556 )
3日目
14,731
( 16,204 )
3日目
15,320
( 16,852 )
3日目
15,910
( 17,501 )
3日目
16,499
( 18,149 )
3日目
17,088
( 18,797 )
3日目
17,678
( 19,446 )
3日目
18,267
( 20,094 )
3日目
18,856
( 20,742 )
3日目
19,445
( 21,390 )
3日目
20,034
( 22,037 )
3日目
20,623
( 22,685 )
3日目
21,213
( 23,334 )
3日目
21,802
( 23,982 )
3日目
22,391
( 24,630 )
3日目
22,980
( 25,278 )
3日目
23,570
( 25,927 )
3日目
24,159
( 26,575 )
3日目
24,748
( 27,223 )
3日目
25,338
( 27,872 )
3日目
25,927
( 28,520 )
3日目
26,516
( 29,168 )
3日目
27,105
( 29,816 )
3日目
27,694
( 30,463 )
3日目
28,283
( 31,111 )
3日目
28,873
( 31,760 )
3日目
29,462
( 32,408 )
3日目
30,051
( 33,056 )
3日目
30,640
( 33,704 )
3日目
31,230
( 34,353 )
3日目
31,819
( 35,001 )
3日目
32,408
( 35,649 )
3日目
32,998
( 36,298 )
3日目
33,587
( 36,946 )
3日目
34,176
( 37,594 )
3日目
34,765
( 38,242 )
3日目
35,354
( 38,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷に対応。
・TPE外被。
・耐油性、耐バイオオイル性、耐クーラント性。
・耐紫外線。
・PVCフリー、ハロゲンフリー。
・低温でも優れた屈曲性。
・耐加水分解性、耐微生物分解性。
【用途】
・屋内・屋外での使用向き。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最長400m)に適する。
・自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、クリーンルーム、半導体搬送装置、屋外クレーン、低温環境でのアプリケーションなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場の電源装置に使用。
4
満足度:4.0
内部にシールドがあるので多少の加工は必要です。 シールドがある為、ノイズに強い。工場の電源装置に使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応
ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF130.UL) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格697-1,350 -1,596 -403 -1,293 -1,578 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
シース(外被)色ダークブルーダークブルーグレー
フリースパン最高走行速度(m/s)10101031010
スライド最高走行速度(m/s)656266
最高加速度(m/s2)1008010020100100

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング