エレクトロニクス部品技術窓口
特長● 高負荷に対応● PVC外被● 耐油性● 難燃性● シールド付き用途● 屋内での使用向き・ただし...
詳細を確認| 導体 | 非常に高い屈曲性のある裸銅線を細かく撚った特殊導体 (EN 60228準拠) |
|---|---|
| 絶縁体 | <0.5mm2:機械的特性に優れたPP混合材 ≧0.5mm2:機械的特性に優れたPVC混合材 (DIN VDE 0207 Part 4準拠) |
| 線心の撚り | 線心12本未満の場合:短いピッチによる一層撚り 線心12本以上の場合:高い引張力に適した中心材の周囲に、 束撚りにされた線心を、短いピッチ長さと角度で撚った構造。 |
| 線心色 | 断面積が0.5mm2未満:DIN47100に準拠したカラーコード(デジタルカタログ参照) 断面積が0.5mm2以上:黒地に白色の番号表示。1本は緑/黄色 |
| 内被 | エナジーチェーンに適したPVC混合材 |
| 全体のシールド | 非常に高い耐屈曲性のある錫メッキ銅製編組シールド編組遮蔽率約90% |
| 外被 | エナジーチェーンに適した低粘着性・耐油性PVC混合材 (DIN VDE 0281 Part 13準拠) 色:緑色(RAL6005 類似) |
| CFRIP (引き裂きひも) | 内被の内側にある引き裂きひもでケーブル加工時間を50%短縮 |
| 型式 | 導体断面積 [mm2] | 線心数 | 仕上径 (約)[mm] | 銅質量 [kg/km] | 質量 [kg/km] | 導体抵抗 (約)[Ω/km] | 許容電流* [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF6.02.04 | 0.25 | 4C | 7 | 28 | 75 | 79 | 4 |
| CF6.02.25 | 25C | 14 | 118 | 267 | 1.6 | ||
| CF6.03.05 | 0.34 | 5C | 7.5 | 38 | 96 | 57 | 3.7 |
| CF6.05.02 | 0.5 | 2C | 7 | 31 | 78 | 39 | 8 |
| CF6.05.05 | 5G | 9 | 51 | 121 | 6 | ||
| CF6.05.07 | 7G | 10 | 67 | 131 | 5.2 | ||
| CF6.05.09 | 9G | 12 | 98 | 226 | 4.4 | ||
| CF6.05.12 | 12G | 13 | 104 | 238 | 4 | ||
| CF6.05.18 | 18G | 15 | 154 | 295 | 3.6 | ||
| CF6.05.25 | 25G | 17.5 | 205 | 412 | 3.2 | ||
| CF6.07.03 | 0.75 | 3G | 8 | 49 | 110 | 26 | 12 |
| CF6.07.04 | 4G | 8.5 | 59 | 116 | 12 | ||
| CF6.07.05 | 5G | 9 | 71 | 132 | 9 | ||
| CF6.07.07 | 7G | 10.5 | 91 | 157 | 7.8 | ||
| CF6.07.12 | 12G | 14 | 137 | 275 | 6 | ||
| CF6.07.18 | 18G | 17.5 | 209 | 413 | 5.4 | ||
| CF6.07.25 | 25G | 19.5 | 283 | 554 | 4.8 | ||
| CF6.10.03 | 1 | 3G | 8 | 57 | 110 | 19.5 | 15 |
| CF6.10.04 | 4G | 9 | 68 | 120 | 15 | ||
| CF6.10.05 | 5G | 9.5 | 81 | 141 | 11.2 | ||
| CF6.10.07 | 7G | 12 | 109 | 211 | 9.7 | ||
| CF6.10.12 | 12G | 15 | 172 | 330 | 7.5 | ||
| CF6.10.18 | 18G | 19 | 261 | 498 | 6.7 | ||
| CF6.10.25 | 25G | 21 | 344 | 617 | 6 | ||
| CF6.15.03 | 1.5 | 3G | 9 | 76 | 126 | 13.3 | 18 |
| CF6.15.04 | 4G | 9.5 | 92 | 160 | 18 | ||
| CF6.15.05 | 5G | 10.5 | 112 | 184 | 13.5 | ||
| CF6.15.07 | 7G | 13 | 156 | 268 | 11.7 | ||
| CF6.15.12 | 12G | 17 | 240 | 390 | 9 | ||
| CF6.15.18 | 18G | 21 | 368 | 604 | 8.1 | ||
| CF6.15.25 | 25G | 24 | 493 | 896 | 6.3 | ||
| CF6.15.36 | 36G | 30 | 728 | 1346 | 6.3 | ||
| CF6.25.04 | 2.5 | 4G | 11.5 | 140 | 231 | 8 | 26 |
注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり
C=接地導体なし

| [稼動時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -5℃~+70℃、ストロークの長さ10m未満:6.8×ケーブル外径 ストロークの長さ10m以上:7.5×ケーブル外径 |
|---|---|
| [固定時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -20℃~+70℃、4×ケーブル外径 |
| エナジーチェーンでの 最高走行速度 | フリースパン走行:10m/s、スライド走行:5m/s |
| エナジーチェーンでの 最高加速度 | 80 m/s2 |
| ストローク | 100mまで |
| 耐紫外線性 | 標準的 |
|---|---|
| 定格電圧(Uo/U) | 300/500 V(DIN VDE 0245準拠) |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 耐油性 | 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠) |
| 難燃性 | IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW-1 |
| シリコンフリー | PV 3.10.7準拠、1992年 |
| CE | 2006/95/EC準拠 |
| UL/CSA | <0.5 mm2:スタイル10492・2570、600 V、80℃ ≧0.5 mm2:スタイル11113・2570、600 V、80℃ |
| NFPA 79-2012 | 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 |
| CEI | CEI 20-35準拠 |
| 鉛不使用 | RoHSII指令(2011/65/EC)準拠 |
| クリーンルーム | ISOクラス2。ISO14644-1に基づきIPAにて審査したCF5.10.07準拠の外被。 |
DIN47100カラーコード(ただし、44番目以降の線心色の繰り返しが無い点はDIN規定に合致していない*
* 例外:4心ケーブルは白、黄、茶、緑の順に撚られる。
最初の色が線心絶縁材のベース色、2番目の色は印字される番号の色を示している。
3色表示の場合は、2番目の色もしくは基本色で印字される。

100mもの長いストロークで使用:CF6とエナジーチェーンE4/00の組合せ・ケーブルクランプ「チェーンフィックス」も併せて使用

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,350円 ( 1,485円 ) | 3日目 |
2,699円 ( 2,969円 ) | 3日目 |
4,047円 ( 4,452円 ) | 3日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 3日目 |
6,746円 ( 7,421円 ) | 3日目 |
8,095円 ( 8,905円 ) | 3日目 |
9,444円 ( 10,388円 ) | 3日目 |
10,794円 ( 11,873円 ) | 3日目 |
12,142円 ( 13,356円 ) | 3日目 |
11,416円 ( 12,558円 ) | 3日目 |
12,557円 ( 13,813円 ) | 3日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 3日目 |
14,840円 ( 16,324円 ) | 3日目 |
15,982円 ( 17,580円 ) | 3日目 |
17,124円 ( 18,836円 ) | 3日目 |
18,266円 ( 20,093円 ) | 3日目 |
19,407円 ( 21,348円 ) | 3日目 |
20,549円 ( 22,604円 ) | 3日目 |
21,690円 ( 23,859円 ) | 3日目 |
22,831円 ( 25,114円 ) | 3日目 |
23,972円 ( 26,369円 ) | 3日目 |
25,114円 ( 27,625円 ) | 3日目 |
26,256円 ( 28,882円 ) | 3日目 |
27,397円 ( 30,137円 ) | 3日目 |
28,539円 ( 31,393円 ) | 3日目 |
29,680円 ( 32,648円 ) | 3日目 |
30,822円 ( 33,904円 ) | 3日目 |
31,964円 ( 35,160円 ) | 3日目 |
33,106円 ( 36,417円 ) | 3日目 |
34,247円 ( 37,672円 ) | 3日目 |
35,389円 ( 38,928円 ) | 3日目 |
36,530円 ( 40,183円 ) | 3日目 |
37,671円 ( 41,438円 ) | 3日目 |
38,812円 ( 42,693円 ) | 3日目 |
39,954円 ( 43,949円 ) | 3日目 |
41,096円 ( 45,206円 ) | 3日目 |
42,237円 ( 46,461円 ) | 3日目 |
43,379円 ( 47,717円 ) | 3日目 |
44,520円 ( 48,972円 ) | 3日目 |
45,662円 ( 50,228円 ) | 3日目 |
46,804円 ( 51,484円 ) | 3日目 |
47,946円 ( 52,741円 ) | 3日目 |
49,087円 ( 53,996円 ) | 3日目 |
50,229円 ( 55,252円 ) | 3日目 |
51,370円 ( 56,507円 ) | 3日目 |
52,511円 ( 57,762円 ) | 3日目 |
53,652円 ( 59,017円 ) | 3日目 |
54,794円 ( 60,273円 ) | 3日目 |
55,936円 ( 61,530円 ) | 3日目 |
57,077円 ( 62,785円 ) | 3日目 |
58,219円 ( 64,041円 ) | 3日目 |
59,360円 ( 65,296円 ) | 3日目 |
60,502円 ( 66,552円 ) | 3日目 |
61,644円 ( 67,808円 ) | 3日目 |
62,786円 ( 69,065円 ) | 3日目 |
63,927円 ( 70,320円 ) | 3日目 |
65,069円 ( 71,576円 ) | 3日目 |
66,210円 ( 72,831円 ) | 3日目 |
67,351円 ( 74,086円 ) | 3日目 |
68,492円 ( 75,341円 ) | 3日目 |
特長
● 高負荷に対応
● PVC外被
● 耐油性
● 難燃性
● シールド付き
用途
● 屋内での使用向き・ただし、5℃を超える環境であれば屋外使用も可
● 特にフリースパン走行とスライド走行(最長100m)に適する
● 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、包装機械、素早い動きが要求されるアプリケーション、屋内クレーンなどに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~