エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・標準的な負荷に対応。・PVC外被。・難燃性。【用途】・屋内での使用向き。・特にフリースパン走...
詳細を確認・イグスのチェーンフレックスには、36ケ月無償交換保証サービスがあります。
オンライン寿命予測ツールに可動条件を入れて、保証回数、手続き方法をご確認ください。
https://www.igus.co.jp/ChainflexTools/ServiceLifeCalculator
| 導体 | EN 60228準拠 |
|---|---|
| 絶縁体 | 機械的特性に優れたTPE混合材 |
| 集合撚り | 線心12本未満:短いピッチによる一層撚り 線心12本以上:高い引張力に適した中心材の周囲に、束撚りにされた線心を、短いピッチ長さと角度で撚った構造。 |
| 線心色 | 断面積が0.5mm2未満:DIN47100に準拠したカラーコード(デジタルカタログ参照) 断面積が0.5mm2以上:黒地に白色の番号表示、1本は緑/黄色 |
| 外被 | エナジーチェーンに適した低粘着性PVC混合材 (DIN VDE 0282 Part 5準拠) 色:グレー(RAL7001 類似) |
| CFRIP (引き裂きひも) | 外被の内側にある引き裂きひもでケーブル加工時間を50%短縮 |
| 型式 | 導体断面積 [mm2] | 線心数 | 仕上径 (約)[mm] | 銅質量 [kg/km] | 質量 [kg/km] | 導体抵抗 (約)[Ω/km] | 許容電流* [A](30℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF130.02.03.UL | 0.25 | 3 C | 5 | 9 | 25 | 79 | 5 |
| CF130.02.04.UL | 4 C | 5.5 | 11 | 29 | 5 | ||
| CF130.02.06.UL | 6 C | 6 | 17 | 49 | 3.2 | ||
| CF130.02.07.UL | 7 C | 6.5 | 20 | 47 | 3.2 | ||
| CF130.02.12.UL | 12 C | 8.5 | 35 | 98 | 2.5 | ||
| CF130.02.20.UL | 20 C | 10.5 | 54 | 148 | 2 | ||
| CF130.02.25.UL | 25 C | 11.5 | 70 | 158 | 1.8 | ||
| CF130.02.30.UL | 30 C | 12.5 | 80 | 189 | 1.8 | ||
| CF130.03.02.UL | 0.34 | 2 C | 5 | 8 | 26 | 57 | 7 |
| CF130.03.05.UL | 5 C | 6 | 19 | 41 | 5.2 | ||
| CF130.05.02.UL | 0.5 | 2 C | 5.5 | 11 | 38 | 39 | 10 |
| CF130.05.03.UL | 3 G | 5.5 | 17 | 40 | 10 | ||
| CF130.05.04.UL | 4 G | 6 | 22 | 48 | 10 | ||
| CF130.05.05.UL | 5 G | 6.5 | 28 | 57 | 7.5 | ||
| CF130.05.07.UL | 7 G | 7.5 | 39 | 78 | 6.5 | ||
| CF130.05.12.UL | 12 G | 10 | 66 | 143 | 5 | ||
| CF130.05.18.UL | 18 G | 12 | 99 | 188 | 4.5 | ||
| CF130.05.25.UL | 25 G | 13.5 | 138 | 268 | 3.5 | ||
| CF130.07.02.UL | 0.75 | 2 C | 6 | 16 | 42 | 26 | 14 |
| CF130.07.03.UL | 3 G | 6 | 24 | 51 | 14 | ||
| CF130.07.04.UL | 4 G | 6.5 | 32 | 59 | 14 | ||
| CF130.07.05.UL | 5 G | 7 | 40 | 71 | 10.5 | ||
| CF130.07.07.UL | 7 G | 8 | 56 | 98 | 9.1 | ||
| CF130.07.12.UL | 12 G | 11.5 | 96 | 158 | 7 | ||
| CF130.07.18.UL | 18 G | 13.5 | 143 | 235 | 6.3 | ||
| CF130.07.25.UL | 25 G | 15.5 | 198 | 355 | 4.9 | ||
| CF130.07.36.UL | 36 G | 18.5 | 313 | 550 | 4.9 | ||
| CF130.07.42.UL* | 42 G | 21 | 365 | 632 | 4.2 | ||
| CF130.10.02.UL | 1 | 2 C | 6 | 22 | 52 | 19.5 | 17 |
| CF130.10.03.UL | 3 G | 6.5 | 32 | 62 | 17 | ||
| CF130.10.04.UL | 4 G | 7 | 43 | 76 | 17 | ||
| CF130.10.05.UL | 5 G | 7.5 | 53 | 92 | 12.7 | ||
| CF130.10.07.UL | 7 G | 9 | 74 | 125 | 11 | ||
| CF130.10.12.UL | 12 G | 12 | 127 | 206 | 8.5 | ||
| CF130.10.18.UL | 18 G | 14.5 | 191 | 290 | 7.6 | ||
| CF130.10.25.UL | 25 G | 17 | 264 | 411 | 5.9 | ||
| CF130.15.02.UL | 1.5 | 2 C | 7 | 32 | 64 | 13.3 | 21 |
| CF130.15.03.UL | 3 G | 7 | 48 | 79 | 21 | ||
| CF130.15.04.UL | 4 G | 8 | 64 | 100 | 21 | ||
| CF130.15.05.UL | 5 G | 8.5 | 80 | 120 | 15.7 | ||
| CF130.15.07.UL*** | 7 G | 9.5 | 111 | 160 | 13.6 | ||
| CF130.15.12.UL | 12 G | 13 | 191 | 287 | 10.5 | ||
| CF130.15.18.UL | 18 G | 17.5 | 286 | 484 | 9.4 | ||
| CF130.15.25.UL | 25 G | 19.5 | 396 | 617 | 7.3 | ||
| CF130.15.36.UL* | 36 G | 23.5 | 624 | 932 | 7.3 | ||
| CF130.15.42.UL* | 42 G | 26.5 | 729 | 1084 | 6.3 | ||
| CF130.25.03.UL | 2.5 | 3 G | 8.5 | 80 | 123 | 8 | 30 |
| CF130.25.04.UL | 4 G | 9.5 | 106 | 153 | 30 | ||
| CF130.25.07.UL*** | 7 G | 12 | 185 | 261 | 19.5 | ||
| CF130.25.12.UL | 12 G | 17.5 | 317 | 530 | 15 | ||
| CF130.40.03.UL | 4 | 3 G | 10 | 127 | 196 | 4.95 | 41 |
| CF130.60.04.UL | 6 | 4 G | 13.5 | 254 | 387 | 3.3 | 53 |
| CF130.60.05.UL | 5 G | 14.5 | 319 | 491 | 39.7 |
注記:本表記載の仕上径は最大値であり、小さくなる場合がある。
* 許容電流は参考値。
G=接地導体(緑-黄)あり
C=接地導体なし
*** 1.5mm2×7G、2.5mm2×7G ストローク5m以上:17×d

| [稼動時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -5℃~+70℃、ストロークの長さ10m未満:7.5×ケーブル外径 ストロークの長さ10m以上:10×ケーブル外径 ※1.5mm2×7G、2.5mm2×7G ストローク5m以上:17×ケーブル外径 |
|---|---|
| [固定時]使用温度条件 と最小曲げ半径 | -20℃~+70℃、5 x ケーブル外径 |
| エナジーチェーン での最高走行速度 | フリースパン走行:3m/s、スライド走行:2m/s |
| エナジーチェーンでの 最高加速度 | 20m/s2 |
| ストローク | 50mまで |
| ねじれ | ±90°(1m) |
| 定格電圧(Uo/U) | 線心12本未満:300/500 V 線心12本未満(0.25~0.34):300/300 V 線心12本以上:300/300 V |
|---|---|
| 試験電圧 | 2000 V |
| 耐油性 | なし |
| 難燃性 | IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW-1 |
| シリコンフリー | PV 3.10.7準拠、1992年 |
| CE | 2006/95/EC準拠 |
| UL/CSA | スタイル10493・20200、300V、60℃ |
| NFPA 79-2012 | 12-9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 |
| CEI | CEI 20-35準拠 |
| 鉛不使用 | RoHSII指令(2011/65/EC)準拠 |
| クリーンルーム | ISOクラス1、IPA(14644-1)審査 |
DIN47100カラーコード(ただし、44番目以降の線心色の繰り返しが無い点はDIN規定に合致していない)*
* 例外:4心ケーブルは白、黄、茶、緑の順に撚られる。
最初の色が線心絶縁材のベース色、2番目の色は印字される番号の色を示している。
3色表示の場合は、2番目の色もしくは基本色で印字される。

チェーンフレックスCF130.UL、エナジーチェーンE4/ライト使用例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
418円 ( 460円 ) | 3日目 |
836円 ( 920円 ) | 3日目 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 3日目 |
1,672円 ( 1,839円 ) | 3日目 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 3日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 3日目 |
2,925円 ( 3,218円 ) | 3日目 |
3,343円 ( 3,677円 ) | 3日目 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 3日目 |
3,134円 ( 3,447円 ) | 3日目 |
3,447円 ( 3,792円 ) | 3日目 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 3日目 |
4,074円 ( 4,481円 ) | 3日目 |
4,387円 ( 4,826円 ) | 3日目 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 3日目 |
5,014円 ( 5,515円 ) | 3日目 |
5,327円 ( 5,860円 ) | 3日目 |
5,640円 ( 6,204円 ) | 3日目 |
5,954円 ( 6,549円 ) | 3日目 |
5,786円 ( 6,365円 ) | 3日目 |
6,075円 ( 6,683円 ) | 3日目 |
6,364円 ( 7,000円 ) | 3日目 |
6,653円 ( 7,318円 ) | 3日目 |
6,942円 ( 7,636円 ) | 3日目 |
7,231円 ( 7,954円 ) | 3日目 |
7,520円 ( 8,272円 ) | 3日目 |
7,810円 ( 8,591円 ) | 3日目 |
8,099円 ( 8,909円 ) | 3日目 |
8,388円 ( 9,227円 ) | 3日目 |
8,677円 ( 9,545円 ) | 3日目 |
8,966円 ( 9,863円 ) | 3日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 3日目 |
9,546円 ( 10,501円 ) | 3日目 |
9,835円 ( 10,819円 ) | 3日目 |
10,124円 ( 11,136円 ) | 3日目 |
10,413円 ( 11,454円 ) | 3日目 |
10,702円 ( 11,772円 ) | 3日目 |
10,991円 ( 12,090円 ) | 3日目 |
11,280円 ( 12,408円 ) | 3日目 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 3日目 |
11,859円 ( 13,045円 ) | 3日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 3日目 |
12,437円 ( 13,681円 ) | 3日目 |
12,726円 ( 13,999円 ) | 3日目 |
13,015円 ( 14,317円 ) | 3日目 |
13,306円 ( 14,637円 ) | 3日目 |
13,595円 ( 14,955円 ) | 3日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 3日目 |
14,173円 ( 15,590円 ) | 3日目 |
14,462円 ( 15,908円 ) | 3日目 |
14,751円 ( 16,226円 ) | 3日目 |
15,040円 ( 16,544円 ) | 3日目 |
15,330円 ( 16,863円 ) | 3日目 |
15,619円 ( 17,181円 ) | 3日目 |
15,908円 ( 17,499円 ) | 3日目 |
16,197円 ( 17,817円 ) | 3日目 |
16,486円 ( 18,135円 ) | 3日目 |
16,775円 ( 18,453円 ) | 3日目 |
17,066円 ( 18,773円 ) | 3日目 |
17,355円 ( 19,091円 ) | 3日目 |
【特長】
・標準的な負荷に対応。
・PVC外被。
・難燃性。
【用途】
・屋内での使用向き。
・特にフリースパン走行とスライド走行(最高50m)に適する。
・木工機械、石材加工機械、包装機械、ハンドリングマシン、自動調整機などに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~