17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • わたり

  • 二次側端子ねじ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コモン端子台 TNCシリーズ【3~4個入り】

通常単価(税別)
2,9683,562
税込単価
3,2653,918
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

端子全てが導通している端子台。【特長】・設置スペースを削減。従来の端子台を使用するよりも約45%削減・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TNC 10の外形図

TNC 10の外形図

TNC 40の外形図

TNC 40の外形図

アース線もコンパクトに集約

アース線もコンパクトに集約

ブレーカーの警報接点の中継(集約)

ブレーカーの警報接点の中継(集約)

  • ※ イメージ図

製品仕様

タイプ名TNC10TNC40
定格絶縁電圧250V600V
定格通電電流入力側 M3.5 20A
出力側 M3 1端子当たり 15A
(出力側 合計20Aまで)
40A
(出力側 合計40Aまで)
使用周囲温度-25~+80℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
耐電圧2000V 1分間2500V 1分間
絶縁抵抗100MΩ以上
端子ねじM3×6 8個、M3.5×8 2個M4×10 7個
締付トルクM3:0.6~0.9N・m、M3.5:1.0~1.3N・m1.4~1.8N・m
適合電線M3:1.25mm2 max、M3:5:2mm2 max5.5mm2 max
準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1

各部の材質

名称材質難燃グレード
本体ポリカーボネートグレーUL94V-0
カバーポリカーボネートUL94V-0相当
端子ねじ鉄(亜鉛メッキクロメート処理)
ターミナル板黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール塩化ビニール

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

わたり

二次側端子ねじ

端子数

定格絶縁電圧

(V)

定格電流 詳細

適合電線(最大)

(mm2)

RoHS?最小発注数量
M3.5
15
7.5
M3×6
1次側 2個/2次側 8個
250
1次側(入力):20A、出力側 1端子当たり 15A(出力側合計 20Aまで)
M3:1.25/M3.5:2
-
1パック

4個入り

M4
40
11.5
-
7個
600
40A(出力側合計40A)
5.5
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,562
( 3,918 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

端子全てが導通している端子台。
【特長】
・設置スペースを削減。従来の端子台を使用するよりも約45%削減
・従来品:TX10SM3(8極)全長70mmに対し、TNC10全長38mm
・35mm取り付け対応モデル
・端子全てが導通している為、渡り配線を行う必要がなく、工数削減に貢献する
【用途】
・インターフェース端子台のコモン配線や、アース線の集約に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コモン端子台 TNCシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
24V・GND用
5
満足度:5.0
24V・GND用のコモン端子に使用しています。配線がすっきりします。
2人が参考にしています。
コモン端子
5
満足度:5.0
安価でサイズ、端子数がちょうどよかったので使用 制御盤内スペースの削減に便利です
2人が参考にしています。
接続
5
満足度:5.0
小型なので増設が簡単。取り付け場所の変更も簡単なので最初から小型タイプで配線しています。
1人が参考にしています。
制御盤のコモン端子台に使用
4
満足度:4.0
制御盤のコモン端子台に使用しています。4個入りで単価が安いこと、サイズが小さいことで選びました。他にもミスミや東洋技研の...もっと読む
1人が参考にしています。
IO電源の集中端子
5
満足度:5.0
IOで使用する+24Vと-24Vの集中端子として使用してます。 接続機器が増えると24Vの端子に2個3個と重ねて付ける事...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コモン端子台 TNCシリーズ
コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2
欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
コモン端子台 省スペース 1対19
メーカーKASUGAミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミミスミ
通常価格2,968-1,6382,3283,5604,1903,005
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジスクリューレスネジネジ
取付方式DINレール取付DIN/直付けDINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
極数(極)12212×211
入出力数1対N1対N1対N1対N1対N1対N

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング