17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

漏電火災警報器(零相変流器)ZCT AC600V(単3/相)

通常単価(税別)
5,76043,600特別価格
税込単価
6,33647,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【仕様】・ZCT1:定格電流100A(屋外貫通型)・ZCT2:定格電流200A(屋外貫通型)・ZCT1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子種類

定格電流

(A)

貫通孔径

(mm)

接続方式

最小発注数量
屋外貫通型
100
φ32
リード式
1個
屋内分割型
100
φ30
端子式
1個
屋外貫通型
200
φ43
リード式
1個
屋内分割型
200
φ45
端子式
1個
屋内分割型
400
φ65
端子式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,760
( 6,336 )
3日目
17,9703,594
( 3,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,830
( 9,713 )
3日目
37,090
( 40,799 )
3日目
43,600
( 47,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ZCT1:定格電流100A(屋外貫通型)
・ZCT2:定格電流200A(屋外貫通型)
・ZCT1B:定格電流100A(屋内分割型)
・ZCT2B:定格電流200A(屋内分割型)
・ZCT4B:定格電流400A(屋内分割型)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電火災警報器(零相変流器)ZCT AC600V(単3/相)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電火災警報器(零相変流器)ZCT AC600V(単3/相)
集合型漏電火災警報器(零相変流器)ZCT
ACアダプタ
録音再生用 音声合成報知器 MP3ファイル再生ボード(FV-127JP型)
吊りボルト用感知器取付金具
BK・BKV用壁面取付けブラケット BK-002
メーカー河村電器産業河村電器産業パトライトパトライトネグロス電工パトライト
通常価格5,760-5,962 -5,83047,6203,1004,470
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
接続可能受信機LGR1 / LGR2 / LGR3 / LGR3R-----
設定出力電圧(電圧/電流)(mV/mA)45.5/20045.5/100----
警戒電路AC600V(単3/相)-----
よく一緒に購入される商品

警報機・ブザー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト